Aumento de la demanda de energía en los centros de datos

Refrigeración y consumo de energía en centros de datos
McKinsey and Company estima que el enfriamiento representa casi el 40% de la energía total consumida por los centros de datos, enfatizando la importancia de implementar prácticas de enfriamiento eficientes para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética general.
Los centros de datos utilizan una métrica común conocida como Eficacia del uso de energía (PUE) para medir la eficiencia energética, una relación que compara la energía total consumida por un centro de datos con la energía consumida solo por el equipo de TI.
Un PUE de 1.0 significa que el centro de datos es perfectamente eficiente, mientras que un PUE de 2.0 significa que la infraestructura de la instalación consume el doble de energía que el equipo de TI. Los operadores de centros de datos miden el PUE para cumplir con las iniciativas de eficiencia e identificar áreas de mejora. El promedio anual de efectividad del uso de energía (PUE) reportado en 2022 fue de 1.55, lo que representa una ligera mejora con respecto al promedio de 1.57 de 2021, pero consistente con la tendencia de ganancias marginales de PUE que Uptime Institute observó anualmente desde 2014.

Sin embargo, las instalaciones de hiperescala grandes más eficientes alcanzaron un valor de PUE de 1.2 en comparación con otras instalaciones que tienen valores de PUE superiores a 1.6, lo que significa que por cada kW de potencia utilizada para la tarea de TI, se consumen otros 600 W para alimentar la refrigeración y otros equipos de infraestructura.

PUE por tipo de espacio del centro de datos
Mejore la eficiencia energética con tecnologías de refrigeración innovadoras
Las prácticas de enfriamiento eficientes juegan un papel crucial para lograr un PUE más bajo. Al implementar tecnologías de enfriamiento innovadoras, como enfriamiento líquido, contención de pasillos fríos y calientes o administración optimizada del flujo de aire, los centros de datos reducen la energía consumida por la infraestructura de enfriamiento, lo que lleva a una mayor eficiencia energética. La adopción de la refrigeración líquida en los centros de datos está ganando impulso debido a su capacidad para ofrecer una refrigeración más eficiente y efectiva que la refrigeración por aire, especialmente los bastidores de TI de alta densidad.
El análisis PUE de un centro de datos refrigerado híbrido aire-líquido de alta densidad publicado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) estudió la transición gradual de 100% de enfriamiento por aire a 25% de aire -75% de enfriamiento líquido. El estudio observó una disminución en el valor de PUE con el aumento en el porcentaje de enfriamiento líquido. En el caso de refrigeración líquida al 75%, se obtuvo un consumo 27% menor en energía de la instalación y un 15,5% menos de uso en todo el sitio del centro de datos.
La métrica PUE no considera la eficiencia de los equipos de TI o de red y proporciona un punto de referencia para evaluar las ganancias de eficiencia a lo largo del tiempo dentro de una instalación de centro de datos, sin comparar una instalación con otra. En cualquier caso, sigue siendo el estándar de facto para medir y comparar la eficiencia energética del centro de datos. A pesar de sus deficiencias, PUE proporciona una línea de base útil para evaluar y mejorar la eficiencia de la infraestructura de una instalación.
La industria de los centros de datos continúa trabajando en nuevas métricas para medir con mayor precisión su eficiencia energética. TUE es una de esas métricas que considera la eficiencia del equipo de TI, el sistema de enfriamiento y otros factores que afectan el consumo de energía en los centros de datos.
Soluciones innovadoras de refrigeración para centros de datos de Boyd
Boyd tiene décadas de experiencia y conocimientos en la innovación y fabricación de soluciones de enfriamiento como unidades de distribución de refrigerante, cámaras de vapor 3D, bucles de líquido y placas frías, conjuntos de tubos de calor remotos y enfriadores para centros de datos. Aproveche nuestra herencia en refrigeración líquida y ciencia de materiales para diseñar soluciones innovadoras basadas en IA optimizadas para el rendimiento, la confiabilidad y la eficiencia energética.
Nuestra experiencia en ingeniería y ciencia de materiales nos permite diseñar soluciones de refrigeración personalizadas para tipos específicos de centros de datos. Para obtener más información sobre nuestras soluciones de gestión térmica o para analizar las necesidades de su proyecto, programe una consulta con nuestros expertos.