Hogar » Blog » Optimización de la refrigeración de los centros de datos: de microchips a megavatios

Optimización de la refrigeración de los centros de datos: de microchips a megavatios

Escalado de la refrigeración del centro de datos

La optimización de la gestión térmica desde el nivel de chip hasta el nivel de instalación se vuelve esencial a medida que los centros de datos se amplían para soportar las crecientes demandas de cargas de trabajo de IA, computación en la nube e hiperescala. La refrigeración eficiente garantiza el máximo rendimiento, tiempo de actividad y longevidad, al tiempo que reduce los costes operativos. Boyd ofrece soluciones integrales de enfriamiento adaptadas a cada nivel del centro de datos, desde placas frías líquidas (LCP) a nivel de microchip hasta unidades de distribución de refrigerante (CDU) que optimizan el funcionamiento térmico en toda la instalación.

Escalado de la refrigeración del centro de datos

Refrigeración líquida a nivel de chip: placas frías líquidas (LCP) de Boyd

El aumento de la potencia de procesamiento genera más calor a nivel de chip. La refrigeración por aire tradicional no puede seguir el ritmo de las CPU y GPU de alta potencia, lo que provoca un estrangulamiento térmico y una disminución de la eficiencia. Las placas frías líquidas (LCP) de Boyd proporcionan refrigeración líquida directa para procesadores de alto rendimiento, disipando el calor de manera eficiente y manteniendo temperaturas de funcionamiento óptimas.

Enfriamiento a nivel de cuchilla: Bucles de enfriamiento líquido (LCL) de Boyd

Los circuitos de refrigeración líquida (LCL) utilizan placas frías, tubos y colectores para formar sistemas de circuito cerrado que eliminan eficazmente el calor de los componentes del servidor de alta densidad a nivel del blade. Este diseño aumenta la eficiencia de enfriamiento y permite servidores de mayor rendimiento.

Bucle de líquido refrigerante sin fugas 566x300 1

Refrigeración líquida a nivel de bastidor de Boyd

Boyd En Rack CDU 566x300 1

Las densidades de potencia de los racks están aumentando y es esencial enfriar de manera eficiente racks de servidores completos. Los colectores de líquido y las unidades de distribución de refrigerante (CDU) en rack de Boyd distribuyen fluido a través de múltiples servidores y las CDU en fila distribuyen fluido a través de múltiples racks. Las CDU de Boyd brindan un enfriamiento confiable para aumentar los niveles de energía y reducir el desperdicio de energía. La refrigeración líquida a nivel de bastidor mejora la eficiencia energética para satisfacer las crecientes demandas térmicas de la IA y la informática de alto rendimiento (HPC).

Modelado y simulación térmica de Boyd

Maximizar el rendimiento de enfriamiento y la eficiencia energética en toda una instalación requiere una estrategia integral. Los sofisticados servicios de simulación y modelado térmico de Boyd ayudan a los operadores de centros de datos a diseñar sistemas de enfriamiento que optimizan la eficiencia y la escalabilidad para aumentar las densidades de potencia. Al examinar cada elección de diseño en un sistema líquido, los ingenieros de Boyd crean soluciones de enfriamiento especializadas que mejoran el tiempo de actividad y prolongan la vida útil de la infraestructura vital del centro de datos.

Boyd: Reducción de los gastos operativos de los centros de datos

La refrigeración ineficiente aumenta los gastos operativos y el consumo de energía. De acuerdo con la Encuesta Global de Centros de Datos del Uptime Institute, la efectividad promedio del uso de energía (PUE) para los centros de datos es de 1.58, lo que significa que los centros de datos usan 0.58 unidades más de energía para gastos generales y enfriamiento por unidad consumida para computación. Las soluciones avanzadas de refrigeración líquida ayudan a reducir el PUE a entre 1,1 y 1,2, lo que mejora significativamente la eficiencia energética. Boyd diseña y produce sistemas de refrigeración líquida de forma integral para maximizar el rendimiento térmico, reducir el desperdicio de energía y aumentar la eficiencia general.

El futuro de la refrigeración de los centros de datos

Mercado de enfriamiento de centros de datos por solución

Según un informe de MarketsandMarkets, se proyecta que el mercado global de enfriamiento de centros de datos crezca de USD 12.7 mil millones en 2023 a USD 29.6 mil millones para 2030, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.8% durante el período de pronóstico. A medida que aumenten las densidades de potencia y las cargas de trabajo de IA, los centros de datos adoptarán soluciones integradas de refrigeración líquida como estándar para la infraestructura de próxima generación.

Boyd: Enfriamiento holístico del centro de datos

Desde microchips hasta megavatios, Boyd aplica su experiencia en refrigeración líquida para ayudar a los centros de datos a lograr el máximo rendimiento, confiabilidad y eficiencia energética. Al optimizar el enfriamiento a nivel de chip, rack e instalación, nuestro enfoque holístico maximiza el tiempo de actividad y prolonga la vida útil del equipo. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para analizar las necesidades de refrigeración de su centro de datos y descubrir cómo las soluciones innovadoras de Boyd mejoran las estrategias de gestión térmica .

Artículos relacionados

Tipos de diagnóstico médico

Tipos de diagnóstico médico

En el revolucionario mundo de la atención médica, los ensayos de diagnóstico médico ayudan a los médicos a evaluar el estado de salud, detectar...

También te puede interesar

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!