Intercambiadores de calor aire-aire
Un intercambiador de calor aire-aire transfiere calor y enfría el flujo de aire caliente con una corriente de aire frío separada secundaria para eliminar el calor de un recinto.
Transferencia de calor de un sistema de aire a un segundo
Los intercambiadores de calor aire-aire son una forma efectiva de transferir calor entre dos sistemas de aire separados, ya sea moviendo el calor del interior de un recinto al aire ambiente o de un sistema de aire cerrado a otro. Los intercambiadores de calor son esenciales cuando el ambiente interno genera calor, pero deben protegerse de las condiciones externas.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué es un intercambiador de calor aire-aire?
Los intercambiadores de calor aire-aire son una solución de gestión térmica que tiene dos juegos de aletas y un método que une térmicamente esos dos conjuntos de aletas. Cada conjunto de aletas están separadas entre sí con un bloqueador de aire que sella los dos flujos de aire separados entre sí.
¿Cómo funcionan los intercambiadores de calor aire-aire?
Los intercambiadores de calor aire-aire absorben el calor del flujo de aire más caliente a través de un conjunto de aletas. Este conjunto de aletas conduce el calor hacia el intercambiador de calor. El calor se transfiere desde un conjunto de aletas a través del intercambiador de calor utilizando sistemas de conducción o pasivos de dos fases, como tubos de calor o cámaras de vapor. El segundo conjunto de aletas se calienta y luego conduce el calor al segundo flujo de aire.

Fabricación de intercambiadores de calor aire-aire
Transfiera eficazmente el calor de un sistema de aire a otro utilizando intercambiadores de calor Aire a Aire de Boyd. Los intercambiadores de calor aire-aire de Boyd aprovechan materiales de alta conducción o sistemas pasivos de dos fases como tubos de calor o termosifones para transportar calor de un lado del intercambiador de calor al otro.
Para fabricar nuestros intercambiadores de calor aire-aire, nuestros ingenieros aprovechan una variedad de métodos de construcción internos que incluyen la fabricación de aletas plegadas, la producción de aletas con cremallera, el niquelado, la fabricación de tubos de calor, la soldadura al vacío, la soldadura fuerte, la soldadura fuerte y la soldadura. Nuestro equipo puede mezclar y combinar las mejores tecnologías de ajuste para satisfacer sus requisitos específicos de aplicación.
Cumpla con los requisitos de la aplicación con la construcción correcta
La amplia cartera de tecnología de refrigeración por aire de Boyd demuestra nuestra profunda experiencia y herencia que puede aprovechar para maximizar el rendimiento térmico confiable en cualquier aplicación.

Intercambiadores de calor de termosifón
Los intercambiadores de calor de termosifón utilizan la gravedad para transportar pasivamente el calor desde el lado de aire caliente del intercambiador de calor al lado frío. La experiencia en ingeniería de aire y bifásica de Boyd, junto con la fabricación de calidad, nos permite producir intercambiadores de calor de termosifón confiables y de alta capacidad.
Intercambiadores de calor de reemplazo del mercado de accesorios aeroespaciales (Re-Cores)
Alargue la vida útil de su avanzado sistema de intercambiador de calor reemplazando las superficies internas del intercambiador de calor por un re-núcleo rentable para la adaptación del sistema de bajo costo. Boyd también es conocido por la ingeniería inversa de equipos originales para reemplazos de núcleos de intercambiadores de calor del mercado de accesorios. Alargue la vida útil de sus sistemas de intercambiadores de calor con nuestras soluciones de recore, reduzca el gasto total de por vida y optimice el mantenimiento de su sistema.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!