La impresión litográfica, una técnica de impresión offset, se basa en el principio básico de que el aceite y el agua no se mezclan. Es un proceso en el que la tinta se transfiere de una placa fotográfica a una manta de goma, que luego presiona la imagen sobre la superficie de impresión.
¿Qué es la impresión litográfica off-set?
El primer paso en la impresión litográfica es crear la obra de arte en una placa fotográfica a través de un proceso químico. Similar al proceso de revelado de fotografías, la impresión litográfica también requiere la creación de una imagen "negativa" y una imagen "positiva". Primero, una placa delgada de aluminio está recubierta con un material hidrófobo para que atraiga el aceite (tinta) y repela el agua. La placa se expone selectivamente a la luz, curando así el recubrimiento hidrófobo solo en las áreas que componen la obra de arte. Finalmente, el recubrimiento de las áreas restantes se elimina químicamente y la placa está lista para su uso.
La imprenta litográfica consiste en una serie de rodillos colocados uno al lado del otro. El rodillo principal transfiere agua, colocada en una bandeja debajo de él, a la placa fotográfica. La tinta se aplica manualmente al segundo rodillo con un cuchillo de masilla, que luego se humedece a toda la superficie cilíndrica a medida que el rodillo gira y transfiere la tinta a la placa. La placa fotográfica, que lleva la obra de arte, se envuelve alrededor del siguiente rodillo de la serie. Dada la inmiscibilidad de la tinta y el agua, la tinta se adhiere solo a la obra de arte en la placa fotográfica, mientras que el agua se adhiere solo al fondo restante.
En el otro lado de la placa fotográfica hay otros dos rodillos llamados rodillo de manta y rodillo de impresión, respectivamente. El rodillo de la manta actúa como un medio para transferir la obra de arte de la placa al sustrato. Al imprimir, se coloca una pila de hojas de impresión en la bandeja superior de la máquina. Una pinza agarra una hoja a la vez y la envuelve alrededor del rodillo de impresión. La obra de arte en la placa fotográfica está impresa en el rodillo de manta de goma, que a su vez la transfiere al sustrato en el rodillo de impresión. Luego, la tinta se cura exponiendo la hoja impresa a la luz UV. El proceso se repite para cada color único en la imagen.
Ventajas y desventajas de la impresión litográfica:
Ideal para la fabricación de alto volumen, una impresora litográfica puede funcionar de 3,000 a 6,000 impresiones por hora, con el tamaño de hoja más grande de 18" x 24". Puede producir obras de arte detalladas e intrincadas con medios tonos, degradados o un proceso de cuatro colores. Un proceso de cuatro colores utiliza un módulo de color CMYK para crear cuatro patrones punteados separados que producen el color requerido cuando se imprimen uno encima del otro. Sin embargo, la impresión litográfica viene con sus propias limitaciones. Solo puede acomodar sustratos con espesores que van desde 0.003" a 0.020". El sistema de impresión no es compatible con tintas metálicas o conductoras. Además, la tinta utilizada es muy transparente y, por lo general, requiere capas adicionales de impresión para la opacidad.
Servicios de impresión litográfica off-set en Boyd
Si bien la impresión litográfica a menudo se realiza en sustratos estándar como papel y vinilo, Boyd diferencia nuestros servicios por el uso predominante de policarbonato, poliéster y aluminio. Permitiendo tolerancias extremadamente ajustadas e imágenes consistentemente de alta calidad, el proceso litográfico alimentado por hojas de Boyd se utiliza con frecuencia para imprimir superposiciones gráficas y etiquetas.
La impresión litográfica en Boyd utiliza tintas curadas UV. Boyd también ofrece servicios personalizados de igualación de colores para ayudar a los clientes a lograr sus especificaciones exactas y mantener la consistencia de la marca. Para formular un color personalizado, las tintas de diferentes colores se pesan meticulosamente, se vierten sobre una superficie de vidrio plana en proporciones cuidadosamente medidas y se mezclan con un cuchillo de masilla. Con proyectos que requieren coincidencias de color personalizadas, primero se prueba una pequeña hoja de muestra en una máquina llamada prueba de naranja. Esta máquina es una versión condensada de la imprenta real, lo que Boyd permite probar el color y realizar las modificaciones necesarias antes de la producción final.
Soluciones de impresión de Boyd:
Como múltiples factores entran en consideración antes de seleccionar una técnica de impresión adecuada, Boyd trabaja en estrecha colaboración con cada cliente para comprender las necesidades y requisitos del proyecto para determinar la mejor solución de impresión para cada aplicación única. To learn more about our flex, screen, and digital printing capabilities, request a free design consultation with our experts.