Correas térmicas y autobuses

Las correas térmicas y los buses térmicos son tecnologías de gestión térmica pasiva utilizadas para conducir el calor de componentes sensibles a otra superficie. Boyd encapsula grafito pirolítico recocido (APG) en otro material más duradero para aprovechar la alta conductividad del grafito y la resistencia o flexibilidad del material original en un solo componente.

Icono decorativo de satélite

Rendimiento térmico ampliado para satélites orbitales

Las correas térmicas pasivas y confiables resistirán el lanzamiento y el despliegue para garantizar una vida útil larga y confiable del satélite

Rendimiento fiable

Confíe en la gestión térmica de conducción pasiva robusta para transportar el calor.

Mejora-Disipación de Calor

Cumpla con los objetivos de costos

Aproveche una amplia gama de opciones de materiales y estilos de configuración para obtener la solución más adecuada.

Icono de avión

Electrónica de aviónica crítica en refrigeración por conducción robusta

Mantenga un rendimiento electrónico óptimo con soluciones fiables y de alto rendimiento

Flexibilidad de diseño

Proteja los convertidores de potencia, los inversores y las baterías

Administre la temperatura de los componentes de administración de energía y las baterías para un rendimiento óptimo y protegerlos de daños por calor.

Icono de avión

Habilite la exploración planetaria con un rendimiento confiable del rover

Mantenga el rendimiento electrónico durante las difíciles condiciones de lanzamiento, aterrizaje y topografía para rovers planetarios

Refrigeración por conducción robusta y fiable con correas térmicas y buses térmicos

Las correas térmicas y los buses térmicos dependen de materiales de alta conductividad para transportar la energía térmica lejos de las fuentes de calor a una región más segura, incluso en los entornos más desafiantes. Los buses térmicos ofrecen refrigeración por conducción en una configuración rígida y de alta resistencia, mientras que las correas térmicas permiten un rendimiento térmico constante en un formato flexible. Estos sistemas de gestión térmica basados en la conducción no dependen de ningún componente móvil y exhiben una vida útil larga y confiable, incluso en condiciones de microgravedad.

El aluminio y el cobre son materiales ampliamente utilizados para correas térmicas y buses térmicos, pero la experiencia en materiales de Boyd nos permite utilizar otros materiales de película como el grafito para mejorar el rendimiento de las correas térmicas y los autobuses.

¿Tiene alguna pregunta?

k-Core®: Grafito encapsulado

Boyd aprovecha su experiencia en ciencia de materiales y fabricación para combinar grafito en ensamblajes para crear soluciones pasivas, livianas, confiables y altamente térmicamente conductoras llamadas k-Core®. Nuestro proceso patentado nos permite sellar herméticamente el grafito pirolítico recocido en un metal encapsulante, protegiendo el grafito frágil, pero reduciendo el peso del metal original.

Los buses térmicos integrados con k-Core® para combinar los beneficios ligeros del grafito con la resistencia del cobre o el aluminio y ofrecer una mayor conductividad térmica en comparación con el material envolvente.

Mediante la utilización de materiales flexibles como papel de cobre, papel de aluminio o película de poliimida, para contener y apoyar láminas de grafito, correas térmicas con k-Core® ofrecen tanto rendimiento como flexibilidad física en su solución de gestión térmica.

Correas térmicas y tecnologías de autobuses

Cumpla con los requisitos de la aplicación con la construcción correcta

La cartera de tecnología de conducción de Boyd demuestra nuestra experiencia y herencia en gestión térmica que puede aprovechar para maximizar el rendimiento térmico confiable en cualquier aplicación.

Correas-térmicas-y-buses-7

Correas térmicas

Las correas térmicas, también llamadas enlaces térmicos, proporcionan una ruta de conducción flexible y ligera para mover el calor a una solución de enfriamiento. Esta solución avanzada de conducción sólida consiste en materiales altamente conductores y flexibles conectados a cabezales para montarlos en superficies separadas que permiten la transferencia de calor punto a punto. Las correas térmicas son una solución completamente pasiva, eliminando los costes de mantenimiento, en una solución ligera para aplicaciones semi-dinámicas y sensibles al peso. Boyd personaliza las correas térmicas para cumplir con los requisitos de conductancia, rigidez o flexibilidad y masa.

Los conjuntos de correa térmica de lámina metálica personalizados se fabrican a partir de una variedad de metales, incluidos el aluminio y el cobre. Con métodos especiales de consolidación, Boyd puede fabricar correas térmicas con láminas metálicas tan delgadas como 0.0005 a 0.0100 pulgadas para garantizar una alta conductancia y una alta flexibilidad.

Correas-térmicas-y-buses-1
Correas-térmicas-y-buses-1

Correas térmicas encapsuladas en grafito k-Core®

Las correas térmicas k-Core® (grafito encapsulado) de Boyd son altamente conductoras y moldeables para componentes de transferencia de calor semidinámicos. Las correas térmicas de grafito encapsulado se fabrican con láminas de grafito pirolítico recocido (APG), un material altamente conductor térmicamente, contenido en un material de película más fuerte pero flexible, como diseños de poliimida, cobre o papel de aluminio. Las correas térmicas k-Core® funcionan eficazmente con espesores encapsulantes de aluminio de tan solo 0.002 pulgadas. Las correas térmicas de grafito encapsulado ofrecen una solución que se dobla con la resistencia del material externo con una conductividad térmica efectiva más alta y menos peso que una construcción completamente metálica.

Rendimiento flexible y ligero

Las correas térmicas de grafito encapsulado son más livianas, más pequeñas en tamaño y ofrecen una mejor conducción que las soluciones térmicas tradicionales, las correas térmicas de Boyd aumentan la flexibilidad del diseño al tiempo que mantienen el rendimiento. Las correas APG pueden lograr una conductividad térmica de hasta 1200 W/mK. Por lo general, las correas térmicas de grafito encapsulado son de 3 a 5 veces más conductoras por unidad de masa que los diseños de papel de aluminio y de 9 a 15 veces por unidad de masa de cobre. Las correas térmicas k-Core® también muestran una mayor conductividad a temperaturas criogénicas y han demostrado ser efectivas para disipar el calor de los componentes electrónicos de alta potencia sin mantenimiento.

flexible

Mantener la flexibilidad y la libertad de movimiento

Aproveche el transporte de calor flexible en un paquete fiable

Prolongar la vida útil del producto

Impulse la fiabilidad del producto

Sin componentes activos como ventiladores o sopladores, las correas térmicas ofrecen la solución de refrigeración flexible más fiable

Correas-térmicas-y-buses-6

Refrigeración por conducción de bus térmico

Un bus térmico es un componente conductor y rígido que sirve como vía para la transferencia pasiva de calor. Los buses térmicos son una solución ideal cuando los sistemas activos como la refrigeración por aire o la refrigeración líquida no son opciones viables. Sin componentes móviles como ventiladores o bombas, los buses térmicos transportan el calor de forma fiable durante una vida útil prolongada, lo que garantiza una gestión térmica constante para su aplicación.

Buses térmicos de grafito encapsulado k-core®

Al encapsular grafito pirolítico recocido liviano, pero altamente conductor térmicamente, los buses térmicos k-Core® de Boyd pueden actuar como un reemplazo directo para soluciones de metal sólido. Los buses térmicos que aprovechan los núcleos APG ayudan a reducir significativamente las temperaturas de los semiconductores con menos peso, lo cual es fundamental en aplicaciones exigentes de espacio, defensa y transporte.

Los buses térmicos de grafito encapsulados pueden alcanzar conductividades en el plano de hasta 1700 W / mK a temperatura ambiente isotrópica. El coeficiente térmico de expansión térmica (CTE) de los buses térmicos también se puede adaptar para que coincida con los dispositivos semiconductores para un montaje directo confiable.

Correas-térmicas-y-buses-4
Aumento de la vida útil de los dispositivos

Fuerza y rendimiento en un componente

Combine la resistencia estructural y el rendimiento térmico en un bus térmico para reducir la complejidad del producto

Aumento de la vida útil de los dispositivos

peso ligero

Reemplace las soluciones de metal sólido más pesadas con componentes de grafito encapsulados

Detalles del producto de la correa térmica

Materiales de correa térmica

  • metal:
    • papel de aluminio
    • Lámina de cobre
  • Grafito encapsulado (k-Core®):
    • Película poliimida & Grafito pirolítico recocido
    • Papel de aluminio & Grafito pirolítico recocido
    • Papel de aluminio de cobre & grafito pirolítico recocido
  • Materiales de brida:
    • Aluminio
    • Otros metales posibles

Soluciones de productos de correa térmica

  • Flexibilidad dinámica o flexible para que coincida con geometrías complejas 
  • peso ligero 
  • Calificado en el espacio (TRL 9) 
  • Fácil de implementar
  • Múltiples opciones de materiales para cumplir con los objetivos de costes y rendimiento

Soluciones de integración de correa térmica

  • Combinar con esparcidores de calor de grafito encapsulados para una gestión térmica adicional
  • Fijar a los paneles del radiador para disipar el calor en aplicaciones espaciales
Comparación de rendimientoAluminiok-Core® (grafito encapsulado)
Láminas137, cada 0,004" de espesor10, cada 0,014" de espesor
Grosor de la correa0.55"0.14"
conductancia0.65 W/K0.82 W/K
peso0.85 lbs0.17 lbs

Detalles del producto Thermal Bus

Materiales de bus térmico

  • Materiales encapsulantes:
    • Aleaciones de aluminio
    • Aleaciones de cobre
    • cerámica
    • Composites
  • Núcleo:
    • Grafito pirolítico recocido (APG)

Materiales de bus térmico

  • Reducir el peso total para aumentar el alcance del vehículo o el uso de sistemas adicionales a bordo
  • Aumente el rendimiento térmico para reducir el tamaño general de la solución
  • Aproveche la coincidencia de CTE para un montaje optimizado y reduzca la resistencia de la interfaz

Soluciones de integración de bus térmico

  • Combínelo con materiales de interfaz térmica de alto rendimiento para obtener el máximo rendimiento
  • Asegúrese de que los componentes electrónicos locales estén protegidos con aislamiento eléctrico

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!