Difusor térmico y chasis conductor
Los difusores térmicos y el chasis propagan rápidamente el calor lejos de las fuentes de calor y también pueden proporcionar productos con soporte estructural o protección mecánica.

Aumentar la distribución del calor
Aumente la conducción a un área de superficie adicional como disipadores de calor o intercambiadores de calor.

Optimice la transferencia de calor
Distribuya rápida y uniformemente las cargas de calor de alta densidad.

peso ligero
Reemplace las soluciones de conducción metálica con grafito avanzado de alta conductividad sin sacrificar la robustez.
Difusor térmico y chasis conductor
Los difusores de calor y los chasis termoconductores ofrecen una transferencia de calor más uniforme y eficiente sin componentes activos como bombas o ventiladores. Al combinar nuestra experiencia en gestión térmica y de materiales, los difusores de calor de Boyd pueden actuar como una solución de gestión térmica y como soporte estructural.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué son los difusores térmicos y los chasis térmicos?
Los difusores de calor o duplicadores térmicos son componentes especializados que están diseñados para distribuir el calor lejos de los componentes de alto flujo de calor para reducir las temperaturas localizadas. Los chasis térmicos son componentes que actúan como solución térmica conductora y como estructura de soporte mecánico para un producto.
¿Cómo funcionan los difusores térmicos y el chasis?
Los difusores de calor y los chasis conductores aprovechan los materiales de alta conductividad térmica para dispersar el calor lejos de las fuentes de calor, disminuyendo las temperaturas localizadas. Los difusores térmicos y el chasis pueden disipar el calor directamente de sus superficies o conectarse a tecnologías de enfriamiento adicionales como disipadores de calor, paneles de radiadores o sistemas de enfriamiento líquido.

¿Por qué usar difusor térmico y chasis conductor?
Los esparcidores de calor son una solución ideal para distribuir de forma rápida y uniforme cargas de calor de alta densidad. Los esparcidores de calor se utilizan a menudo para aumentar la distribución de calor a áreas de superficie adicionales como disipadores de calor o intercambiadores de calor, lo que mejora el rendimiento térmico general del conjunto. Como solución pasiva, los difusores térmicos y los chasis conductores no requieren componentes móviles, lo que significa una alta confiabilidad, menos desgaste y bajo mantenimiento.
Soluciones avanzadas de conducción de Boyd
Boyd es un socio ideal en la creación de soluciones avanzadas de conducción que utilizan grafito encapsulado para combinar grafito liviano y altamente conductor térmico en formatos mecanizables o flexibles en nuestra línea de productos k-Core®.
Distribuya y transporte el calor de manera eficiente
Las estructuras de grafito encapsuladas utilizan la alta conductividad térmica del grafito pirolítico recocido (APG) para distribuir el calor de manera uniforme y rápida lejos de los componentes sensibles dentro de una envoltura mecánica sellada. Dado que el grafito es quebradizo y escamoso, este sobre evita que las partículas de grafito se conviertan en desechos de objetos extraños dentro de un dispositivo, negando el potencial inherente de las escamas de grafito quebradizas causando que un dispositivo se corto o la contaminación de un entorno limpio. Como el grafito es un material ligero y de alta conductividad, los difusores térmicos de grafito encapsulados ofrecen una solución innovadora para impulsar el ahorro de peso o formatos más pequeños sin sacrificar el rendimiento.
k-Core®
Boyd utiliza nuestra tecnología patentada k-Core® para fabricar difusores térmicos y chasis de grafito encapsulados. El grafito pirolítico recocido primero se diseña, da forma y luego se inserta dentro de una estructura encapsulante. Esto incorpora la alta resistencia de metales, cerámicas o compuestos y la alta conductividad térmica en un solo componente. La conductividad térmica de APG oscila entre 1000 W/mK y >1500 W/mK con espesor de hasta 0,017 mm, lo que lo convierte en uno de los mejores materiales conductores disponibles comercialmente.

Coeficiente de coincidencia de expansión térmica (CTE)
Las soluciones k-Core® proporcionan un difusor térmico de grafito ligero y altamente conductor o un plano de tierra térmico que permite a los ingenieros térmicos adaptar los coeficientes de expansión térmica según sea necesario. El material de encapsulación establece el CTE y las propiedades estructurales del chasis o gabinete de grafito encapsulado. Esto permite la unión directa o soluciones más robustas para aplicaciones desafiantes.

aeroespacial
Paneles de radiador satelital y aviónica de alto rendimiento

defensa
Sistemas de gestión térmica de aviónica y equipos aeronáuticos
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!