Beneficios de las asambleas de valor agregado de Boyd

Con la reducción del tiempo de comercialización para crear ensamblajes complejos, ¿cómo simplificar la logística, mitigar los elevados costos de desarrollo de diseño y seguir siendo ágil? En Boyd, tomamos un enfoque holístico para construir su dispositivo. Desde la fabricación de componentes individuales hasta el ensamblaje completo, obtiene un ensamblaje probado plug-and-play que sabe que funcionará según lo previsto. Nuestra experiencia en una variedad de tecnologías consolida su cadena de suministro y da como resultado funciones optimizadas de envío, contabilidad y auditoría para nuestros clientes.

Consolidar la cadena de suministro y las operaciones

Impulse la eficiencia y la consolidación de proveedores con soluciones llave en mano en la ventanilla única de Boyd para todas sus necesidades de fabricación.

Reduzca los costos generales mientras proporciona más valor

Una cadena de suministro consolidada y un proceso de ensamblaje significan un resultado final más saludable y le permiten reducir sus precios o agregar funcionalidad con el mismo costo.

Tiempo de comercialización más rápido

Optimice la fabricación para aumentar el control, reducir los retrasos y ahorrar tiempo y costos.
Ensamblaje de Valor Agregado

Optimice la fabricación y aumente la eficiencia de los resultados finales

Desarrollar un dispositivo con múltiples proveedores e instalaciones de fabricación con control de calidad variable puede ser un calvario arriesgado y costoso. Al integrar varias funciones en un único componente, ayudamos a mitigar los costos, reducir el tiempo de montaje y la complejidad de la lista de materiales al tiempo que reducimos el número de proveedores que necesita administrar. Obtendrá soluciones personalizadas para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Nuestra fabricación y operaciones optimizadas eliminan la molestia de buscar el componente o proveedor perfecto y le ayuda a evitar costosos desprotegiciones y retrasos.

Soluciones innovadoras en todos los niveles

La amplia experiencia de Boyd en procesos de fabricación, materiales de ingeniería, procesos de unión y ensamblaje permite la simplificación de diseños y componentes complejos. Nuestras relaciones con los proveedores y capacidades internas proporcionan un mayor control, previsibilidad y menores costos para su cadena de suministro. Trabajamos en estrecha colaboración con los equipos de diseño para determinar los requisitos de funcionalidad y encontrar formas de crear entregas únicas y multifuncionales que estén listas para su instalación en líneas de producción manuales y automatizadas.

Serie Boyd Spotlight - Gerente del programa Estimator

(Ver transcripción)

Integración del panel frontal

Eficiencia de la unidad

Con una creciente necesidad de impulsar la eficiencia, es hora de pensar más allá de la fabricación de componentes y encontrar el "valor" completo en los ensamblajes de valor agregado.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre las técnicas y procesos de Boyd para:

  • simplificación Design aumentar la funcionalidad en menos componentes con tecnologías avanzadas de selección y conversión de materiales
  • Las técnicas de montaje que nos permiten producir ensamblajes complejos con tolerancias ultra ajustadas
  • Soluciones completas que integran el sellado, el blindaje, la protección y la identificación en un único sistema cohesivo o entregable

Asambleas de ventanas

Boyd tiene una larga experiencia en elegantes y duraderos conjuntos de ventanas de transporte y sistemas de vidrio. Con un fuerte soporte de diseño y experiencia tanto en plástico moldeado como en marcos de extrusión de aluminio doblado, los expertos equipos de diseño de Boyd trabajan con usted para crear una solución de confianza personalizada para su aplicación específica.
Soluciones-de-montaje-2
Soluciones de montaje

Funcionalidad y rendimiento a largo plazo

Diseños prácticos, modernos e intrincados proporcionan visibilidad, funcionalidad y un rendimiento fiable a largo plazo. Las soluciones incluyen una amplia variedad de potenciales de diseño para un ensamblaje de ventana desde ventanas sin marco, ventanas correderas, ventanas rv, vidrio estacionario y formas únicas.

Amplia gama de opciones de ventana

Los ensamblajes de ventanas incluyen una amplia variedad de opciones de acabado para lo último en personalizaciones, desde varias pantallas de errores hasta tecnologías de sello duraderas y mecanismos de bloqueo y pestillo. Las ventanas de Boyd, diseñadas a medida para superar sus necesidades específicas de rendimiento y estilo, mantendrán sus rigurosos estándares de marca e imagen mientras deleitan a sus clientes a largo plazo.

personalizable

Satisfaga las necesidades de sus aplicaciones únicas

Rentable

Instalación conveniente para ahorros de costos de montaje
Conjunto de tubo de calor 566x300 1

Asambleas de protección del medio ambiente

Selle y proteja los componentes y usuarios aprovechando múltiples materiales en una única solución rotativa convertida para incorporar diversas funciones como amortiguación de golpes y vibraciones, blindaje EMI /RFI, protección contra sellado e ingreso y etiquetado en una sola entrega. O aproveche el moldeo para combinar diferentes materiales en un solo ensamblaje.
Ensamblajes de Valor Agregado 566x300 1

Conjuntos Electromecánicos

Ya sea que esté buscando etiquetas, superposiciones gráficas, componentes troquelados u opciones de retroiluminación, o interruptores e interfaces de usuario, obtendrá soluciones de ingeniería personalizada para satisfacer todas sus necesidades, grandes y pequeñas. Con un tiempo de comercialización más rápido y un mayor control de calidad, nuestros ensamblajes electromecánicos le proporcionarán una cadena de suministro más confiable y optimizada.

Refrigeración por aire asistida por líquido 566x300 1

Equipamiento y embalaje

Kitting ayuda a los usuarios finales a instalar o actualizar productos mediante la inclusión de todos los componentes clave juntos en un solo paquete. El abastecimiento de varios componentes y su kit de piezas en un solo paquete reduce el tiempo dedicado a la recolección de piezas del inventario, reduce la confusión de los componentes coincidentes y agiliza el proceso de ensamblaje.

Chasis y carcasas refrigerados por aire 566x300 1

Carcasas de plástico y metal y chasis

La mayoría de las carcasas requieren montaje fuera de la fabricación inicial y necesitan ser unidas entre sí. Boyd ofrece una variedad de maneras de completar su vivienda con procesos secundarios. Para terminar las carcasas de plástico, Boyd puede agregar inserciones para lograr la geometría final. Nuestra experiencia en inserciones de latón moldeado, soldadura ultrasónica y replanteo térmico, también conocido como inserción térmica, hacen de Boyd un socio ideal para su solución de carcasa de plástico. El estampado de chapa metálica, CNC, soldadura y juntas de Boyd son una muestra de nuestras capacidades de gabinete y chasis.
Unidad de bombeo de depósito 566x300 1

Coextrusión, encapsulación y sobremoldeo

Los procesos de moldeo por inyección y extrusión de Boyd nos permiten mejorar el rendimiento y la funcionalidad de su ensamblaje para ayudarlo a optimizar la producción y reducir los costos generales. Inserte los componentes en caucho o plástico para mayor protección, funcionalidad o simplicidad del producto. Boyd puede sobremoldar metales o plástico rígido en gomas conformables para la seguridad del usuario, la comodidad y la protección contra arañazos y pinchazos. La encapsulación dentro de cauchos de alta calidad protege componentes como electrónica y sensores contra riesgos ambientales. Las inserciones de tela, malla o alambre en coextrusiones multidurmómetro agregan funcionalidad, durabilidad y rendimiento a nuestros perfiles, tubos y conjuntos de tubos.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!