Cintas adhesivas: soluciones de unión
Las cintas se componen de adhesivos especializados en diferentes formatos optimizados para una amplia variedad de aplicaciones. Revolucionaron la capacidad de unir y ensamblar componentes rápidamente en la fabricación industrial, dispositivos electrónicos, aplicaciones médicas, ensamblajes automotrices, etiquetado y prácticamente cualquier otra industria.
Montaje e instalación rápidos
Las cintas sensibles a la presión hacen que sea fácil y eficiente instalar y ensamblar componentes en cualquier dispositivo.
Adherirse a superficies difíciles
Las cintas especiales de baja energía superficial le permiten adherirse a superficies que son difíciles de cumplir.
Formateado para cualquier aplicación
Cintas de doble recubrimiento que ayudan en el control de la tolerancia durante la instalación o cintas de forma libre que le brindan flexibilidad.
Boyd y 3M presentes: ¿Se mantendrá?
(Ver transcripción)
Soluciones de troquelado de precisión
(Ver transcripción)
Amplia variedad de cintas disponibles
Las aplicaciones de cinta varían mucho, por lo que existe una amplia variedad de cintas con formulaciones científicas drásticamente diferentes y presentaciones mecánicas optimizadas para diferentes usos. Compatibilidad de energía superficial, rango de temperatura, conformabilidad, resistencia adhesiva, resistencia a la cáscara, resistencia a la cizallamiento, resistencia a la presión, reutilización, unión permanente y resistencia al medio ambiente son solo algunos factores variables disponibles para personalizar el rendimiento de la cinta. Si a esto le sumamos las infinitas posibilidades de personalización en la forma en que estas cintas se pueden fabricar para adaptarse a sus aplicaciones únicas, se puede hacer que la selección y el diseño de una solución de cinta óptima sean abrumadoras.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué son las cintas?
Las cintas son materiales adhesivos que pueden estar en hojas o rollos y se utilizan para unir dos superficies. Las cintas vienen en una amplia variedad de composiciones y estilos de materiales para satisfacer casi cualquier requisito de aplicación.
¿Qué son los adhesivos sensibles a la presión?
La cinta adhesiva sensible a la presión presenta formulaciones adhesivas que se adhieren a la presión nominal aplicada para una sujeción permanente o reutilizable eficiente y confiable. La cinta adhesiva sensible a la presión a veces se llama cinta PSA y está disponible en múltiples formatos y construcciones.
¿Por qué utilizar Boyd para sus soluciones de cinta?
Hemos trabajado estrechamente durante más de 70 años con nuestros socios estratégicos de suministro que son los mayores innovadores del mundo en formulaciones de cintas y adhesivos. Entendemos la ciencia de aplicar estas innovadoras formulaciones de cinta en sus aplicaciones diseñadas a medida. Le ayudamos a seleccionar la formulación adecuada para sus requisitos de rendimiento y entornos de uso previstos y, a continuación, utilizar el diseño industrial para metodologías de fabricación para garantizar que sus componentes sean fabricables, dentro de sus tolerancias de diseño y entregados en un formato configurado personalizado optimizado para el montaje automatizado o manual en su aplicación. Le ayudamos a traducir la ciencia adhesiva en componentes reales optimizados para el costo y el rendimiento en todas sus cadenas de valor.
Diferentes estilos para necesidades específicas de la aplicación
Las cintas adhesivas se construyen utilizando una combinación de tres componentes: el adhesivo, el material portador o material de soporte, y el revestimiento de liberación. Las cintas de transferencia adhesivas, la cinta de una sola capa o de una sola cara y la cinta de doble capa o doble cara son las cintas más comunes utilizadas en la conversión de precisión.
Cintas de transferencia adhesivas
Las cintas de transferencia adhesivas, también llamadas cintas sin soporte o cintas de película libre, son adhesivos sensibles a la presión preaplicados al papel siliconado o al revestimiento de liberación de película. Las cintas de transferencia adhesivas se utilizan para una variedad de aplicaciones de unión, montaje, empalme, laminación y cierre en una amplia gama de industrias. Las cintas de transferencia adhesivas son conformables, flexibles, se adhieren rápidamente y demuestran un buen adhesivo húmedo, resistencia al cizallamiento y poder de retención a temperaturas elevadas.
Cinta adhesiva de una cara
La cinta de una sola cara se refiere a un soporte o material de respaldo recubierto con un adhesivo solo en un solo lado. La cinta de una sola cara es ideal para unir soluciones, sellar, empalmar, proteger, enmascarar e identificar en una amplia gama de industrias.
Cinta adhesiva de doble cara
La cinta de doble cara está recubierta con adhesivo en ambos lados de un material portador. Los adhesivos pueden pero no tienen que ser los mismos en ambos lados. Cuando se usa cinta de doble cara para unir materiales diferentes y diferentes y presenta diferentes adhesivos en cada lado de la cinta, se llama cinta adhesiva diferencial. Las cintas adhesivas de doble cara se utilizan para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las aplicaciones de unión, montaje, empalme y embalaje en una amplia gama de industrias. Los fabricantes continúan reemplazando sujetadores y remaches mecánicos con cintas de doble cara, especialmente en la industria del transporte.
Tipos de transportistas
Las cintas adhesivas utilizan materiales flexibles como soporte o material de respaldo y hay una amplia variedad de soportes de cinta para elegir. Los posibles materiales portadores de cinta incluyen telas, ya sea tela tejida o materiales no tejidos, películas, espumas, láminas, papel o caucho.
Tipos de adhesivos
Los adhesivos vienen en una amplia gama de composiciones químicas. Los adhesivos más comunes incluyen adhesivos a base de acrílico, a base de caucho o a base de silicona. Los adhesivos acrílicos pueden ser a base de agua, a base de solvente o acrílico puro, proporcionan una excelente resistencia ambiental y se utilizan en una variedad de superficies. Los adhesivos a base de caucho se dividen en caucho natural y sintético, ideal para aplicaciones en interiores. Los adhesivos de silicona son más caros, pero exhiben un excelente rendimiento a altas temperaturas y resistencia química.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!