¿Cuáles son los diferentes tipos de cinta adhesiva?
Hay tres tipos principales de construcciones de cinta adhesiva: cintas de transferencia, cintas de una cara y cintas de doble cara. Cada tipo de cinta varía en la aplicación y los materiales típicos para ayudar a adaptar la cinta para un propósito específico.
Cintas de transferencia adhesivas
Las cintas de transferencia adhesivas, las cintas sin soporte o las cintas de película libre son adhesivos sensibles a la presión que no tienen un soporte para soportar el adhesivo en la aplicación, pero sí tienen un revestimiento de liberación para proteger el adhesivo antes de la aplicación. Las cintas de transferencia adhesivas son ideales para pegar, montar, empalmar, laminar y cerrar debido a su conformabilidad y rápida adherencia. Las cintas de transferencia también demuestran una buena humedad adhesiva, resistencia al cizallamiento y poder de retención a temperaturas elevadas.
Las cintas de transferencia adhesivas también se pueden clasificar por lo que se utilizan para:
Las cintas de transferencia adhesivas laminadoras unen dos superficies que necesitan conformabilidad y flexibilidad durante la utilización. Boyd aprovecha estas cintas de transferencia para soluciones avanzadas de materiales laminados de ingeniería laminada.
Las cintas de transferencia adhesivas de unión son las cintas de transferencia más utilizadas que mantienen unidos dos materiales diferentes. Ejemplos de aplicaciones de cinta de transferencia adhesiva de unión incluyen la aplicación de placas de identificación de metal a carcasas de plástico, superposiciones gráficas adheridas o para juntas de espuma.
Las cintas de transferencia adhesivas de cinta de sellado se utilizan para el sellado de cajas y bolsas, especialmente en la industria del contacto directo e indirecto con alimentos.
Las cintas de transferencia adhesivas no son ideales para aplicaciones que necesitan estabilidad, control estricto de tolerancia dimensional durante la fabricación y el montaje, y facilidad de instalación.
Cinta adhesiva de una cara
Las cintas de una sola cara cuentan con una película de respaldo o material portador que está recubierto en un lado con adhesivo. La cinta de una sola cara puede unir, sellar y empalmar componentes o proteger, enmascarar o identificar una superficie.
Tipos comunes de cintas adhesivas de una cara
Las cintas médicas están diseñadas para su uso en equipos médicos o aplicaciones adheridas a la piel. Las aplicaciones tradicionales incluyen el cuidado avanzado de heridas como apósitos hidrocoloides y desechables médicos. Los parches transdérmicos son una versión especializada de cinta médica con un compuesto farmacéutico incrustado dentro del adhesivo para administrar un medicamento recetado durante un período de tiempo determinado.
La cinta aislante eléctrica o las cintas adhesivas de aislamiento eléctrico se utilizan para aislar eléctricamente cables, cables o dispositivos electrónicos de otros componentes o usuarios para aumentar la seguridad y la confiabilidad. Las cintas eléctricas comúnmente aprovechan los portadores de vinilo o PVC por sus propiedades aislantes.
Las cintas de enmascaramiento o cintas protectoras son cintas a base de papel o película delgada con baja resistencia adhesiva. Las cintas de enmascaramiento protegen áreas específicas de la pintura, especialmente durante los procesos de pintura en aerosol. Las cintas protectoras protegen una superficie durante los procesos de fabricación o envío.
La cinta de embalaje o cinta flejadora se utiliza para sellar paquetes o cajas y comúnmente aprovechar los portadores de polipropileno por su alta resistencia adhesiva.
La cinta de papel de aluminio se usa comúnmente para aplicaciones de HVAC y aislamiento. Se pueden usar otras láminas metálicas para ayudar a distribuir el calor de las fuentes de calor.
Para aplicaciones de servicio pesado, la cinta adhesiva es una cinta adhesiva común especialmente para reparaciones y sellado de HVAC, pero no se aprovecha ampliamente en aplicaciones de conversión de precisión.
¿Qué son las cintas adhesivas de una cara?
Las cintas de doble cara o cintas de doble capa tienen adhesivo en ambos lados del material portador. Las cintas adhesivas de doble cara se utilizan para pegar, montar, empalmar, empaquetar y aplicaciones médicas, especialmente dispositivos médicos portátiles.
Los wearables médicos, como los monitores continuos de glucosa, están aumentando rápidamente en adopción y aprovechan las últimas innovaciones en cintas adhesivas médicas de doble cara.
Las cintas de espuma adhesivas de doble cara ayudan a unir dos superficies, pero aún permiten la compresibilidad y la conformabilidad entre las dos superficies. Los adhesivos de espuma son ideales en aplicaciones con entornos de alta vibración o choque.
7 décadas de experiencia de Boyd en la conversión de precisión adhesiva
Boyd has innovated adhesive selection and converting for over 70 years and has built exceptional expertise in designing, handling, and processing adhesive materials while choosing technologies for unique applications Leverage our knowledge for your most challenging and innovative application by reaching out to our team.