Juntas tóricas: el tamaño adecuado para cada ocasión
O-rings come in different shapes and sizes. Conocer las mediciones que necesita una aplicación puede marcar la diferencia en el funcionamiento de un anillo O. Si la junta tórica es demasiado grande para la aplicación, no se sellará correctamente. Si la junta tórica es demasiado pequeña para la aplicación, el sello podría romperse. El rendimiento de un sello de junta tórica se puede optimizar eligiendo el tamaño más apropiado, que se puede encontrar midiendo una junta tórica.
Cómo medir una junta tórica
Las juntas tóricas tienen tres medidas diferentes: diámetro interior, diámetro exterior y espesor de la sección transversal.
El diámetro interior (I.D.) se mide de un borde interior al otro con un dispositivo de medición (regla, cinta métrica, cinta PI, etc.)
El diámetro exterior (O.D.) se mide desde el borde exterior a otro con un dispositivo de medición. Sin embargo, O.D. no se usa a menudo.
El espesor de la sección transversal (C.S.) se puede medir con calibradores o un micrómetro. Sujete suavemente las mordazas del dispositivo a la junta tórica para evitar que se deforme.
Si la junta tórica no está entera, mida la longitud de la junta tórica y divida por π (3.14159), luego reste el grosor de la sección transversal.
Longitud ÷ π = Circunferencia
Circunferencia - C.S. = I.D.
Para una mayor precisión, se recomienda utilizar equipos de medición digital.
For more information about our sealing solutions, check out our Gaskets & O-Rings or contact us for help in your sealing application!