Hogar » Blog » Aleaciones de acero inoxidable

Aleaciones de acero inoxidable

Si bien el acero inoxidable es un material duradero para muchas aplicaciones, no todas las aleaciones de acero son iguales. Como uno de los materiales más comunes para las piezas utilizadas en entornos extremos, el acero inoxidable tiene aplicaciones en industrias que van desde la automotriz hasta los electrodomésticos. Con una amplia experiencia trabajando y fabricando componentes de acero inoxidable, Boyd puede ayudar a los clientes a elegir la aleación de acero inoxidable correcta para su aplicación.

¿Qué acero inoxidable es el adecuado para su proyecto?

Cada aleación de acero inoxidable es única en composición y alargamiento de elementos, lo que resulta en diferentes capacidades de rendimiento, características visuales, perfiles de costos y relaciones de alargamiento. El alargamiento es la cantidad de expansión que un metal bajo tensión puede soportar dada su longitud original. Las dos aleaciones más comunes empleadas en piezas automotrices y de electrodomésticos principales son las series 300 y 400.

Acero inoxidable serie 300

Con una elongación superior, la serie 300 de acero inoxidable no es magnética y se emplea donde se requiere una formación severa de metales. Prevalente en la industria automotriz, la serie 300 también es conocida por su extrema resistencia a la corrosión, resistencia a las grietas y no amarilleo cuando se somete a altas temperaturas. La industria automotriz favorece la serie 300 para placas de umbrales, molduras de puertas traseras y otros detalles de vehículos que están expuestos a entornos difíciles. Por su durabilidad a altas temperaturas, la serie 300 también se utiliza en muchas gamas de estufas para la industria de electrodomésticos.

Acero inoxidable serie 400

Por el contrario, la serie 400 de acero inoxidable es magnética y tiene un acabado superficial liso que es ideal para productos de electrodomésticos, pero puede ser más susceptible a la corrosión que la serie 300 (ya que contiene menos cromo y níquel). Debido a esto, la serie 400 es más rentable que la serie 300. La serie 400 es la aleación elegida para aplicaciones de electrodomésticos sensibles a los costos, como lavavajillas y refrigeradores. Si bien estos dos se usan comúnmente, esto está lejos de ser una lista exhaustiva de aleaciones de acero. Además de ayudar a seleccionar la aleación de acero inoxidable adecuada, Boyd puede proporcionar a los clientes capacidades de decoración de metales líderes en la industria, incluido el acabado mecánico selectivo en acero inoxidable. Las capacidades de acabado mecánico de metal de Boyd incluyen, entre otras, cepillado, hilado y patrones de herramientas. Además del acabado mecánico, Boyd ofrece una serie de opciones de acabado que incluyen recubrimientos y tintas de primera calidad. Boyd tiene años de experiencia en ciencia de materiales e innovación de procesos. For more information about some of our metal decoration capabilities, visit our Scuff-Resistant Coatings Blog or schedule a consultation with our experts

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!