Varios factores dictan el tipo de molde o herramienta que es más adecuado para producir piezas de plástico moldeadas por inyección complejas. Comprender los requisitos para el diseño de piezas, el tipo de material y los ciclos de vida del producto es esencial para evaluar y seleccionar el tipo de molde óptimo. Con el fin de definir los estándares para la construcción de moldes de inyección y la correspondiente esperanza de vida, la Sociedad de la Industria del Plástico (SPI), ahora conocida como la Asociación de la Industria del Plástico, ha establecido las siguientes clasificaciones de moldes:
Clase 101
Esta clase de herramientas ofrece moldes de la más alta calidad en comparación con sus contrapartes. Cuando la producción supera el millón de ciclos, se elige la Clase 101 por su capacidad para soportar grandes volúmenes. Diseñado para una durabilidad extrema, la base del molde está hecha con acero inoxidable tratado térmicamente que se endurece a un mínimo de 280 BHN. Otras superficies de moldeo, incluidas las cavidades y los núcleos, también ofrecen una alta resistencia al desgaste y pueden soportar la resistencia de los aditivos abrasivos en los plásticos. Clase 102
Soportando volúmenes de producción medios a altos que van desde 500,000 a 1 millones de piezas, los moldes Clase 102 funcionan mejor para materiales abrasivos y / o piezas que requieren tolerancias ajustadas. Similar a la Clase 101, la base del molde y las superficies bajo esta clasificación también están hechas con acero para herramientas tratadas térmicamente para combatir eficazmente el desgaste prematuro. Clase 103
Las herramientas de clase 103 generalmente se fabrican con acero P20 y se usan comúnmente para programas de volumen bajo a medio, que oscilan entre 250,000 y 500,000 ciclos. Si bien solo algunas herramientas son tratadas térmicamente para resistencia al desgaste, la base del molde está hecha con una dureza mínima de 165 BHN. Dado que la base es más suave en comparación con la Clase 101 u 102, estas herramientas no se recomiendan para fabricar piezas con tolerancias estrictas. Logrando un equilibrio entre calidad, rendimiento y costo, los moldes de Clase 103 generalmente se encuentran dentro del rango de precios promedio. Clase 104
Moviéndose un grado más abajo, las herramientas Clase 104 son buenas para fabricar piezas con materiales no abrasivos. Con la base del molde y las cavidades construidas de acero dulce, aluminio o aleaciones, esta clasificación admite proyectos de bajo costo y producción de bajo volumen, que no excedan los 100,000 ciclos. Clase 105
Conocida como prototipo de herramientas, la Clase 105 es adecuada solo para prototipos de giro rápido o volúmenes de menos de 500 ciclos. Los moldes están hechos con materiales extremadamente frágiles que incluyen aluminio blando, epoxi, materiales fundidos o cualquier otra aleación adecuada para producir cantidades mínimas. Estas herramientas exhiben un desgaste acelerado, baja resistencia y durabilidad mínima. Si bien Boyd utiliza típicamente las clases 101 a 103 para la mayor parte de su producción, las herramientas de las clases 104 y 105 se emplean ocasionalmente para la producción de menor volumen. Utilizar la clasificación de moldes SPI anterior para determinar el tipo de molde correcto para su proyecto es crucial para garantizar la repetibilidad del proceso, minimizar el tiempo de inactividad de la producción y reducir los defectos y la tasa de desechos. Con una amplia experiencia y conocimientos técnicos, el equipo de ingeniería de Boyd puede ayudarlo a guiarlo a través de los parámetros únicos de cada clasificación para seleccionar el mejor tipo de molde para cumplir con sus objetivos de calidad, producción y costo. To learn more about our tooling and which plastic injection molding solution is right for your next project, reach out to our experts.