Salvaguardando la revolución de los vehículos eléctricos: materiales avanzados para la protección de las baterías
Los vehículos eléctricos (VE) revolucionan el transporte, y su éxito depende de la seguridad y la eficiencia de los sistemas de baterías y los materiales utilizados en ellos. Se espera que el tamaño del mercado mundial de materiales sostenibles para baterías alcance los USD 78.23 mil millones para los 2030 años, lo que refleja la creciente demanda de sistemas y materiales de baterías para vehículos eléctricos seguros y eficientes. La protección de la batería de los vehículos eléctricos es fundamental para reducir los eventos de fuga térmica, los daños mecánicos y las fallas eléctricas para evitar resultados catastróficos. Los materiales de protección de las baterías de los vehículos eléctricos mitigan estos riesgos cuando se utilizan de la manera correcta, lo que garantiza la longevidad y la seguridad de los vehículos eléctricos. Boyd lidera la protección de las baterías de los vehículos eléctricos con una innovación fiable en la transformación de materiales avanzados en tecnologías de productos desplegables fáciles de montar que mejoran la seguridad y el rendimiento de las baterías.
Protección de la batería de los vehículos eléctricos: un enfrentamiento de materiales
La seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos (VE) es esencial para garantizar la longevidad y evitar fallos extremos de los VE. Los fabricantes deben emplear materiales avanzados con fortalezas únicas en la protección de las baterías de los vehículos eléctricos . Estos materiales avanzados incluyen mica, materiales intumescentes y recubrimientos ablativos. Cada material ofrece propiedades y beneficios únicos adecuados para diferentes aspectos de la protección de la batería.
mica
La mica, un grupo de minerales de silicato, ofrece una excelente protección para las baterías de los vehículos eléctricos. Se divide en placas extremadamente delgadas y elásticas y se presenta en dos tipos principales: moscovita, que soporta temperaturas de hasta 800 ° C, y flogopita, que tolera temperaturas superiores a 1000 ° C. La mica está disponible tanto en láminas rígidas como en rollos flexibles y, a menudo, se mezcla con silicona. Se utiliza debajo de las tapas, cubiertas y separadores de las baterías, proporcionando aislamiento de alta temperatura y protección estructural. La mica ofrece buena resistencia térmica, alto aislamiento dieléctrico y rentabilidad. Sin embargo, la mica plantea desafíos como preocupaciones éticas en la minería, susceptibilidad al agrietamiento o descamación y dificultades de procesamiento.
Materiales intumescentes
Los materiales intumescentes, que se hinchan cuando se exponen al calor, desempeñan un papel crucial en la protección de las baterías de los vehículos eléctricos . Estos materiales forman un carbón microporoso aislante del calor, lo que ralentiza eficazmente los eventos de fuga térmica. Este carbón consiste en espuma carbonosa microporosa formada por una reacción química de tres componentes principales: polifosfato de amonio, pentaeritritol y melamina. Estos materiales llenan los espacios de aire durante la fuga térmica, liberan vapor de agua para enfriar el evento y proporcionan una barrera contra las llamas. Sin embargo, pueden activarse a temperaturas normales de carga de la celda, causando inestabilidad dimensional y liberando humedad en el paquete de baterías.
Materiales ablativos
Los materiales ablativos protegen las baterías de los vehículos eléctricos al absorber el calor y las partículas durante los eventos de fuga térmica. Diseñados para soportar altas temperaturas, estos materiales se someten a transformaciones fisicoquímicas para crear barreras térmicas y de partículas efectivas. Boyd ofrece soluciones como recubrimientos ablativos y compuestos de protección térmica formulados con estos materiales como aditivos en compuestos de resina de alta temperatura. En comparación con la mica, que refleja el calor, los materiales ablativos ofrecen una protección superior al absorber tanto el calor como las partículas, evitando que causen daños secundarios. Estos materiales mantienen la estabilidad dimensional a través de los eventos térmicos.
Protegiendo el futuro: Boyd transforma materiales avanzados en soluciones de protección de baterías para vehículos eléctricos
La herencia de Boyd en ciencias materiales abarca 70+ décadas. Aprovechamos esa experiencia para ayudar a los clientes a seleccionar el mejor material avanzado para los requisitos de su aplicación de un conjunto completo de materiales de protección de baterías para vehículos eléctricos. Una vez que se identifica el mejor material, nuestros experimentados ingenieros de protección de baterías para vehículos eléctricos diseñan un producto para usted que presenta el material seleccionado, personalizado para su modelo de vehículo eléctrico. Sus productos de protección de baterías para vehículos eléctricos se fabrican en las instalaciones de fabricación de IATF 16949 para ofrecer tecnologías de productos de protección de baterías para vehículos eléctricos listas para ensamblar.
Ofrecemos materiales clave para cada categoría de protección de baterías de vehículos eléctricos:
Mica: el defensor de las altas temperaturas
La mica sobresale en el aislamiento de alta temperatura, lo que la convierte en un componente vital para las baterías de los vehículos eléctricos. Boyd ofrece una amplia selección de soluciones de mica rígida y flexible, incluidas las cintas de mica. Nos abastecemos de mica de proveedores de confianza, lo que garantiza tanto la calidad como las prácticas éticas.Materiales intumescentes: hincharse para sofocar
Boyd aborda el desafío potencial de la activación prematura a temperaturas de carga de materiales intumescentes al ofrecer soluciones avanzadas. Combinamos polímeros y termoplásticos con aditivos intumescentes estratégicamente formulados y colaboramos con los principales tecnólogos de materiales de barrera contra llamas para proporcionar una amplia gama de opciones de alto rendimiento.Materiales ablativos: absorben el calor
Para los escenarios de fuga térmica más exigentes, los materiales ablativos son la solución definitiva. Boyd ofrece una gama de soluciones ablativas, incluidos los recubrimientos ablativos utilizados como aditivos en compuestos de resina de alta temperatura y materiales compuestos de protección térmica. Nuestro portafolio incluye productos específicos como:
- BCTRP-101-1000: Tela de vidrio de una cara con recubrimiento ablativo para proteger sustratos de aluminio o PC.
- BCTRP-101-1023: Tela de vidrio de doble cara con un centro ablativo de alta resistencia a las explosiones, ideal para sustratos de acero.
- BCTRP-101-1001: Esta barrera térmica cuenta con espuma de compresión de silicona/cerámica de alta temperatura añadida, diseñada específicamente para su uso como almohadillas de compresión.
Boyd: Proteger la innovación para vehículos eléctricos seguros y sostenibles
El profundo conocimiento de Boyd de los materiales avanzados nos posiciona como un socio fundamental para el futuro de la seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos . Nuestro compromiso con la calidad, el abastecimiento ético y las soluciones innovadoras garantiza que proporcionamos los materiales más eficaces para proteger las baterías de los vehículos eléctricos. Nuestro conjunto completo de materiales avanzados como mica, materiales intumescentes y materiales ablativos, aborda diversas necesidades de protección dentro del paquete de baterías. Priorizamos el abastecimiento responsable y la innovación continua y transformamos estos materiales avanzados en tecnologías desplegables que están diseñadas a medida para integrarse fácilmente en sus paquetes de baterías. Asóciese con Boyd para obtener acceso a materiales líderes en la industria, experiencia y productos diseñados a medida para garantizar la seguridad, la longevidad y el rendimiento óptimo de las baterías.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones de baterías para vehículos eléctricos.