¿Necesita una placa de identificación altamente duradera y de alta gama? No busque más allá de Metalphoto®. Este material increíblemente confiable e innovador está ganando reconocimiento en sus usos para placas de identificación, carteles, placas de serie y etiquetas de activos.
¿Qué es Metalphoto®?
Metalphoto® es un tipo específico de aluminio anodizado utilizado para hacer placas de identificación, etiquetas, paneles de control, placas de serie, carteles y etiquetas de activos. Originalmente desarrollado para la Marina de los Estados Unidos en los años 1950 y especificado por la mayoría de los principales OEM, es uno de los materiales de identificación más duraderos disponibles en la actualidad.
Para comenzar el proceso de Metalphoto®, todo lo que se necesita es un archivo de arte digital. Esta lima de arte se transfiere por láser a una lámina de aluminio de aleación pura 1100, que puede variar en espesor entre 0.003 "a 0.125". La hoja se coloca a través de un procesador que desarrolla la obra de arte en el aluminio fotosensible. Aunque las imágenes y el texto de Metalphoto® son principalmente negros, se pueden serigrafiar colores adicionales en este momento.
Los gráficos se exponen y desarrollan como una fotografía dentro del aluminio anodizado, lo que hace que se convierta en parte de la placa de identificación. Este método de producción único proporciona la durabilidad incomparable por la que Metalphoto® es conocida. Finalmente, las piezas se colocan en un tanque de sulfito de níquel para sellar los gráficos basados en astillas debajo de la capa anódica de zafiro duro. Todos los gráficos y texto en un componente Metalphoto® están sellados dentro de la capa anódica, lo que lo hace ideal para cualquier material de identificación donde mantener la legibilidad es crucial. Metalphoto® viene en cuatro acabados diferentes: mate, satinado, brillante y un acabado cepillado # 4 que se asemeja al acero inoxidable.
Beneficios de Metalphoto®
El uso de Metalphoto® en lugar de acero grabado o acero inoxidable impreso tiene muchos beneficios. Metalphoto® tiene propiedades de durabilidad y resistencia inigualables. Puede mantener una vida al aire libre de 20 + años, es resistente a más de 7,000 ciclos de abrasión, puede soportar temperaturas superiores a 750 ° F y está diseñado específicamente para ser resistente a la niebla salina y a los productos químicos.
Además, la resolución de los gráficos en Metalphoto® es significativamente más clara que en el acero grabado. El método de usar una imagen proyectada hace que las letras, números, símbolos e imágenes sean extremadamente legibles y parezcan tan nítidos y limpios como una fotografía.
Metalphoto® también es menos costoso que el acero inoxidable en cantidades más bajas, especialmente para datos / ejecuciones variables. A diferencia del acero u otras placas de identificación, no requiere grabado individual, punzonado o marcado láser para la variabilidad en imágenes o información. El uso del proceso de imágenes computarizado también hace que Metalphoto sea perfecto para la serialización, ya que no afecta el proceso o el precio para hacer que cada placa de Metalphoto®® sea diferente en imagen o número de serie.
Ejemplos de Metalphoto®
Una corporación de iluminación solar le pidió a Boyd que creara una placa de identificación de alta calidad y alta resolución que pudiera durar al aire libre en sus farolas alimentadas por energía solar. Esta placa de identificación debía ser duradera en todas las condiciones climáticas, lo suficientemente flexible como para envolver el poste de luz y aún así mantener una imagen clara. Los expertos de Boyd sugirieron una delgada placa de identificación de Metalphoto®, que terminó siendo la solución perfecta para satisfacer las necesidades del cliente.
Otro ejemplo es una solución de placa de identificación Boyd produce para una compañía de café. En lugar de soportar condiciones climáticas extremas, el cliente quería una placa de identificación de alta gama con gráficos de mayor resolución para sus máquinas de café. La placa de identificación necesitaba proyectar imágenes claras y al mismo tiempo ser capaz de soportar la corrosión química de los materiales de limpieza. El cliente optó por una placa de identificación de Metalphoto®, que cumplía perfectamente con sus especificaciones de calidad.
Metalphoto® también es perfectamente adecuado para su uso en la industria aeroespacial para equipos confiables y artículos de identificación. Ideal para aplicaciones interiores y exteriores, las piezas Metalphoto® se pueden ver en todas las aeronaves en forma de etiquetas de códigos de barras, placas de identificación / placas de datos, carteles, esquemas de mantenimiento, paneles de control de máquinas y otros productos de identificación.
La durabilidad y resolución de® Metalphoto lo convierten en una excelente placa de identificación, cartel, placa de serie o etiqueta de activo para su producto. Las placas de identificación de Metalphoto® son nítidas, claras y fáciles de producir en grandes cantidades con imágenes / datos variables.
Boyd es un convertidor certificado de Metalphoto® y ha estado proporcionando soluciones de marca personalizadas durante décadas. Learn more about our branding capabilities or with our experts.