Visualización de unión y sellado

Las juntas de visualización se sellan contra la entrada de contaminantes y gestionan el choque o vibración de caída con tolerancias ultra apretadas que protegen el conjunto de pantalla durante la vida útil del dispositivo. Los sellos de pantalla y las soluciones de unión se fabrican en entornos de salas limpias, lo que garantiza que sus pantallas ópticas sensibles estén libres de contaminantes y partículas.

Vida útil de la pantalla a largo plazo

Los sellos de pantalla impermeables y de polvo amplían el rendimiento de calidad en cualquier entorno de uso.

eMobility

Selle y refriegue tecnologías de visualización avanzadas como sistemas de información y entretenimiento, consolas de navegación y espejos inteligentes.

Electrónica móvil

Proteja los teléfonos inteligentes, portátiles y tabletas contra entornos difíciles y una utilización resistente.

Control de alta tolerancia

Para un montaje de pantalla de precisión a la carcasa.

Equipos de Tecnología Industrial

Habilite aplicaciones de pantalla avanzadas en entornos industriales y de fabricación difíciles.

Protéjase contra caídas y empujes

Las juntas de unión de pantalla que absorben vibraciones protegen contra el desgaste del consumidor.

¿Qué es Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Ver transcripción)

Soluciones de interfaz hombre-máquina (HMI) para la movilidad eléctrica

(Ver transcripción)

Tecnologías de unión de pantallas

Las tecnologías de visualización se están integrando en una amplia variedad de entornos de uso final, pero aún requieren protección contra la contaminación, la entrada, los golpes mecánicos y la resistencia a caídas. Se requieren soluciones confiables de unión y trato de pantallas para sellar de manera efectiva estos conjuntos de pantalla avanzados para proteger contra la contaminación de la entrada de líquidos, polvo y desechos, absorber el impacto de caída en caso de que la pantalla se caiga accidentalmente y administrar la vibración que puede dañar una pantalla en entornos de uso final con movimientos significativos como automóviles o electrodomésticos blancos.

¿Tiene alguna pregunta?

¿Por qué Boyd's Display Bonding and Sealing Solutions?

Los sellos de pantalla y las soluciones de unión de Boyd protegen el conjunto de pantalla a lo largo de la vida útil del dispositivo final con tolerancias ultra apretadas que a menudo pueden lograr tolerancias de "separación cero", ofreciendo una protección de entrada inmejorable contra el polvo y los líquidos. Fabricamos soluciones de sellos de pantalla en entornos de salas limpias a partir de la clase 100 al 100K, equilibrando sus requisitos específicos de limpieza y objetivos de costes. Las tolerancias altamente controladas y los entornos de fabricación limpia garantizan que fabricamos componentes de visualización óptica libres de contaminantes y partículas que protegen sus conjuntos de pantalla sensibles de desechos de objetos extraños a lo largo de su vida útil.

Juntas de pantalla integradas

Pantalla-Unión-Juntas-2

Soluciones de visualización multifuncionales

Las soluciones de visualización multifuncionales impulsan la eficiencia en las operaciones de ensamblaje de su dispositivo final al integrar múltiples funciones en un producto entregable. Las juntas de pantalla integradas con la innovadora tecnología de bastidor segmentado de Boyd aumentan la utilización del material y reducen los costos de los residuos, simplifican el montaje de la cadena de suministro y el dispositivo final, y maximizan la funcionalidad de visualización confiable para un costo total de tierra más bajo y una experiencia de consumo mejorada.

¿Qué son las juntas de pantalla integradas?

Las pantallas avanzadas requieren componentes adicionales para ayudarles a rendir de manera más eficiente y durar más tiempo. Estas soluciones, en forma de juntas de pantalla integradas, se componen de sistemas de unión, gestión de vibraciones, adhesivos ópticamente transparentes (OCA), cintas de ventanas, películas de barrera y gestión térmica.

Los módulos de visualización electrónica se basan en el rendimiento de cada componente dentro del conjunto de pantalla, incluidas juntas y cojines, que ayudan a proteger contra el polvo, la humedad, los golpes y las vibraciones. Los materiales estables e innovadores que mantienen tolerancias ultra ajustadas son más capaces de sellar contra factores ambientales y contaminantes. Esto hace que la selección de materias primas sea la base de la longevidad del módulo de visualización y, por lo tanto, la vida útil del producto final.

Los módulos de visualización requieren una alta claridad óptica para la precisión de la funcionalidad y la satisfacción del cliente del producto final, que puede verse comprometido por los desechos de objetos extraños (FOD) durante la fabricación. Los adhesivos ópticamente transparentes son críticos para la máxima claridad de la pantalla, contraste y reflexión minimizada. Los OCA, un componente crítico de los sellos LED / OLED, son uno de los materiales más difíciles de cortar y manejar, ya que son altamente sensibles a los FOD.

Juntas-Integradas-Pantalla-4

¿Por qué las juntas de pantalla integradas de Boyd?

La experiencia de Boyd en el corte a presión rotativo avanzado, combinado con nuestros entornos de conversión de precisión de sala limpia de clase 100 a 100k, nos hacen altamente capaces de trabajar con materiales ópticamente claros difíciles de forma consistente y limpia. Somos capaces de mantener tolerancias ultra ajustadas con procesos avanzados como la tecnología de marco segmentado para producir juntas de pantalla LED, LCD y OLED rentables y de alto rendimiento. Junto con nuestra experiencia en selección de materiales, innovación de procesos y un historial de alta calidad, Boyd es un socio ideal para desarrollar y fabricar juntas de pantalla integradas para su aplicación.

Beneficios de las juntas de pantalla integradas de Boyd

En una sola junta de pantalla LCD, LED u OLED:

  • Mejore el uso de materiales de componentes de alto costo con tecnología de bastidor segmentado
  • Pantallas resistentes y mejora la durabilidad
  • Gestione la absorción de impactos, la disipación de calor y la amortiguación acústica y de vibraciones
  • Proteja los dispositivos electrónicos sensibles contra el polvo, el agua, el calor, el aceite y el moho
  • Sellos disipadores térmicos y/o eléctricos y estáticos para un rendimiento electrónico seguro
  • Personaliza grosores, durómetros, conjuntos de compresión, densidades, colores y estilos
  • Sellos reforzados o no reforzados, lisos o adhesivos
  • Personalice las soluciones adhesivas ópticamente transparentes (OCA) con conversión y troquelado de precisión sin burbujas para mejorar la apariencia de la pantalla
  • Mantenga tolerancias estrictas para la fabricación y el montaje de pantallas dimensionalmente críticas
Juntas-Integradas-Pantalla-3

Materiales de junta de pantalla LED, LCD y OLED

  • Solimide densificado® espuma
  • Adhesivos dobles y de un solo lado
  • Cintas de espuma
  • Películas aislantes
  • Láminas de metal y láminas de grafito
  • Espumas de uretano microcelular
  • Adhesivo ópticamente transparente (OCAs), OCAs sensibles a los rayos UV
  • Películas ópticas
  • Poliuretano, polipropileno, polietileno, espumas de poliolefina
  • Películas protectoras y cintas

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!