Ciencia de materiales compuestos
Conozca los componentes compuestos avanzados y las resinas y materiales de refuerzo que aportan resistencia a estas tecnologías de ciencia de materiales ligeras y resistentes.
Ciencia de materiales compuestos en Boyd
Un material compuesto es una mezcla de al menos dos componentes no mezclables que todavía tienen una fuerte adhesión mutua. El compuesto resultante posee propiedades mejoradas en comparación con sus componentes.
Las excepcionales propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas hacen de los materiales compuestos un reemplazo ideal y liviano para los metales tradicionales y otras aleaciones. Muchos compuestos exhiben:
- Baja densidad
- Altas propiedades dieléctricas
- Considerable resistencia química y a la corrosión
- Alta resistencia específica y rigidez
- Resistencia a la fatiga o al ciclismo
- Excelente autoextinguibilidad
- Baja toxicidad por humos de combustión
Los aditivos compuestos también pueden ayudar a ajustar:
- Conductividad eléctrica o térmica
- El coeficiente de expansión térmica (CTE)
- Absorción de energía para choque o acústica
Los científicos de materiales de Boyd aprovechan los conocimientos y la experiencia para desarrollar y producir materiales compuestos que cumplan con las especificaciones más exigentes. Boyd se especializa en la producción de compuestos para una amplia gama de aplicaciones e industrias como el transporte, la electrónica, la energía, la medicina y las tecnologías industriales.
¿Qué son los materiales compuestos?
Un material compuesto es la mezcla resultante de un aglutinante, refuerzo y aditivos que han mejorado las propiedades sobre los materiales originales.
El refuerzo actúa como un marco que aporta resistencia mecánica al compuesto. Los refuerzos compuestos se clasifican como fibras cortas, largas o continuas y añaden resistencia mecánica y rigidez al compuesto.
Los aglutinantes actúan como la matriz que cohesiona la estructura en un solo componente, transmite tensiones al refuerzo y protege el refuerzo del medio ambiente. Los aglutinantes son generalmente una resina termoplástica o termoestable.
Los aditivos y las cargas generalmente se incluyen en los compuestos para mejorar las propiedades específicas del material, como la resistencia a los rayos UV, la conductividad, la resistencia al fuego, etc.
Estructuras compuestas estratificadas
Las estructuras compuestas estratificadas se construyen a partir de múltiples capas delgadas de refuerzos impregnados con resina, llamados pliegues, en capas para formar un solo componente. Cada pliegue utiliza refuerzos de fibra larga y tiene varias décimas de milímetro de espesor. Estos pliegues suelen estar orientados en diferentes direcciones entre sí para producir las propiedades mecánicas deseadas.
Boyd ofrece una gama completa de compuestos de matriz orgánica (OMC) en resina termoestable (TS) o resina termoplástica (TP).
- Poliéster insaturado (UP)
- Éster de vinilo (VE)
- Epoxi (EP)
- Fenólico (PF)
- Metacrilato (A)
- Polibismaleimidas (IMC)
- Silicona (SI)
- Melamina (MF)
- Polietileno (PE)
- Polipropileno (PP)
- Poliamida (PA)
- Poliimida (PI)
- Tereftalato de polibutileno (PBT)
- Polieteretercetona (PEEK)
- Poli(sulfuro de fenileno) (PPS)
- Poli(óxido de fenileno) (PPO)
- Hilo (itinerante)
- Web unidireccional (UD)
- Tejido
- Tejido tejido
- No tejido
- Estera de vidrio, fibras de estera de vidrio cortada o cualquier otro tipo de fibra con la misma arquitectura
- Fibras cortas (0,1 a 1 mm)
- Fibras largas (1 a 50 mm)
- Fibras continuas (>50 mm)
Capacidades de manufactura
Boyd procesa materiales compuestos en productos semiacabados o terminados utilizando varios métodos de fabricación, principalmente mecanizado, estampado, moldeo y pultrusión. Las geometrías compuestas comunes incluyen:
- Paneles laminados
- Piezas mecanizadas
- Tubos, cilindros y barras
- Varillas redondas y roscadas
- Perfiles pultrusionados personalizados
- Piezas moldeadas a medida
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!