Hogar » Blog » ¿Qué es la unión de adhesivo transparente óptico (OCA)?

¿Qué es la unión de adhesivo transparente óptico (OCA)?

La unión de adhesivo ópticamente transparente (OCA) adhiere las capas de visualización junto con un adhesivo de lámina para maximizar la claridad óptica.

En nuestros blogs anteriores de la serie de tecnología de unión de pantallas, discutimos la unión de espacios de aire y la unión de adhesivo transparente óptico líquido (LOCA). En el blog final de nuestra serie de tecnologías de unión de tres partes, nos centramos en la capacidad de unión de pantalla más utilizada en Boyd: la unión adhesiva ópticamente clara (OCA).

¿Cuál es el proceso detrás de la unión adhesiva ópticamente clara (OCA)?

La unión adhesiva ópticamente transparente es una tecnología innovadora que Boyd permite proporcionar líneas de unión más delgadas, lo que resulta en apilamientos de pantalla generales más delgados. La unión OCA utiliza un adhesivo sensible a la presión de película seca para unir capas. OCA se lamina a un sustrato utilizando presión para eliminar los espacios de aire del conjunto. Esto puede unir un componente rígido a otros componentes rígidos o un componente flexible (como una superposición) a un componente rígido.

  • Unión OCA rígida a rígida: una cámara de vacío elimina todo el aire de entre las capas, adhiriendo estrechamente dos o más componentes rígidos.
  • Unión OCA flexible: Un rodillo expulsa todo el aire entre el componente flexible y el sustrato (ya sea flexible o rígido) con un rodillo manual o una conversión de precisión rotativa en línea automatizada.

La prevención de todas las burbujas o espacios de aire maximiza la claridad óptica, lo que hace que OCA sea ideal para aplicaciones donde la legibilidad es crítica. Por lo general, manejamos, procesamos y ensamblamos OCA en salas limpias de Clase 100 para garantizar cero residuos de objetos extraños (FOD) o contaminación. Tenemos ambientes sensibles a los rayos UV o UV dependiendo del material y la aplicación.


Un gráfico con las capas de una pila de visualización vinculada OCA

¿Por qué elegir la unión adhesiva ópticamente transparente (OCA)?

La principal ventaja de la tecnología de unión adhesiva ópticamente clara son las líneas de unión más delgadas. Donde la unión de adhesivo líquido ópticamente transparente (LOCA) puede lograr una línea de unión entre 0.015" a 0.030", la unión OCA puede volverse aún más delgada, logrando una línea de unión de 0.005" a 0.008". Esta capacidad de unión es adecuada para componentes donde el grosor es crítico, incluido el vidrio de la cubierta, las pantallas táctiles y las pantallas LCD sin marco.

Otra ventaja de la unión adhesiva ópticamente clara es que el adhesivo de lámina no requiere curado, lo que lo hace más rápido que otros procesos de unión. El uso de un adhesivo de lámina también proporciona una tolerancia más estricta, líneas de unión planas más consistentes y mayores tasas de rendimiento en comparación con los adhesivos líquidos. No se necesita ningún equipo dispensador especial.

Si bien hay varios beneficios al usar adhesivo ópticamente transparente, puede no ser adecuado para todas las aplicaciones. A diferencia de la unión LCA, el adhesivo ópticamente transparente da como resultado un adhesivo adherido que no se puede volver a trabajar, lo que requiere un proceso de inspección y prueba más riguroso para garantizar altos rendimientos de fabricación.

Boyd ofrece una amplia variedad de opciones de unión para satisfacer las necesidades únicas del proyecto, proporcionando la solución más adecuada para su aplicación. Para obtener más información sobre el proceso detrás de nuestras tecnologías de unión de pantallas, lea nuestros otros blogs que se enumeran a continuación o comuníquese con nuestros expertos.

¿Qué es Air Gap Bonding?

¿Qué es la unión de adhesivo líquido ópticamente transparente (LOCA)?

 

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!