Estandarización de tamaños de juntas tóricas
Cuando se desarrolló originalmente el concepto de junta tórica, no había estandarización de tamaños. Los diseñadores y fabricantes de productos diseñarían sellos de junta tórica específicamente para sus aplicaciones y maquinaria, lo que significa que los proveedores de juntas tóricas solo producirían tamaños específicos para los que tenían clientes. Muy pocos tamaños, si es que hubo alguno, fueron utilizados por más de un cliente y esta falta de estandarización desalentó a los fabricantes de juntas tóricas de producir en las cantidades más económicas. El gobierno de los Estados Unidos reconoció la necesidad comercial de tamaños estandarizados de juntas tóricas y desarrolló la tabla estándar de tamaño aeroespacial (AS568). The AS568 size chart identifies standard sizing by inside diameter and cross-sectional thickness, with reference dimensions for outside diameter. Otras tablas de tamaño estándar incluyen British Standard (BS), European Standard y Japanese Standard.