Tipos comunes de material de vidrio de cubierta
A continuación, repasaremos algunos de los tipos más comunes de vidrio de cubierta utilizados para los módulos de visualización.Vidrio Soda-Cal
El vidrio sodocálcico, también conocido como vidrio flotado de cal sosa, es el tipo de vidrio más utilizado en los módulos de visualización. Es ideal para cualquier aplicación donde el costo es una preocupación, pero la resistencia al impacto o la coloración específica pueden no serlo. Debido al alto contenido de hierro en el vidrio de soda-cal, puede tener un sutil tono verde. Si bien esto no se nota cuando se imprime con colores oscuros, puede dar a los colores más claros como el blanco un tinte verde no deseado. Sin embargo, debido a que es la menos costosa y más fácil de lograr de todas las opciones de vidrio, prevalece en las aplicaciones de visualización.Vidrio de cal de soda con bajo contenido de hierro
Lo mismo en términos de resistencia y ligeramente más caro que el vidrio flotado de cal sodada convencional, el vidrio de cal sosa con bajo contenido de hierro es un vidrio más transparente que está casi libre de tinte. Este vidrio se usa comúnmente como cubierta para cualquier producto que necesite tener un color blanco más claro o puro alrededor de la pantalla, ya que no hay un tono verde que distorsione el color.Vidrio de aluminosilicato
El vidrio de aluminosilicato, comúnmente conocido como Corning Gorilla Glass o vidrio Dragontrail™ por Asahi Glass™ Co., es un vidrio muy delgado y reforzado químicamente. Uno de los tipos de vidrio más fuertes disponibles, el vidrio de aluminosilicato tiene una mayor resistencia al impacto que otros tipos de vidrio de visualización. El vidrio de aluminosilicato tiende a ser más caro de producir, más difícil de obtener que otras opciones de vidrio, y está limitado en espesor máximo a dos milímetros. Sin embargo, debido a su resistencia y perfil delgado, es una opción popular para teléfonos inteligentes y dispositivos de consumo portátiles.Comparación de diferentes tipos de vidrio de cubierta
La siguiente tabla compara los tres tipos de vidrio de cubierta anteriores:
*El precio varía con el grosor del vidrio
Ya sea que su mayor preocupación sea el costo, el grosor, el color o cualquier otra combinación de factores, los expertos de Boyd pueden ayudarlo a encontrar el vidrio de cubierta perfecto para su pantalla. Find out more about our display integration capabilities by setting up a consultation with our experts.