Hogar » Blog » Beneficios del teclado de elastómero

Beneficios del teclado de elastómero

En cualquier interfaz de usuario, el teclado es a menudo el primer elemento con el que interactúa un usuario. Una gran experiencia de usuario es primordial para un gran producto y todo comienza con la personalización de su teclado para que se vea, se sienta y se comporte de la manera correcta. Cuando se trata de personalización, casi ningún otro teclado puede proporcionar tantas opciones como los teclados de elastómero. Hechos de un polímero flexible, los teclados de elastómero son una opción confiable y duradera para una amplia gama de industrias y aplicaciones.

La respuesta táctil, la apariencia y la construcción del teclado se pueden adaptar de manera efectiva para adaptarse a las especificaciones exactas de su producto. Los teclados de elastómero ofrecen los siguientes beneficios:

Retroalimentación táctil

La retroalimentación táctil es una de las consideraciones más importantes para cualquier construcción de interruptor. Con los teclados de elastómero, la fuerza de actuación requerida para presionar una tecla se puede adaptar entre 100 g y 300 g de fuerza. Las teclas también se pueden configurar para hacer un sonido de chasquido audible a través de una cúpula de metal insertada para proporcionar retroalimentación instantánea al usuario. Además, cada tecla se puede asignar a diferentes niveles de dureza o resistencia a la hendidura.

Apariencia visual

El aspecto de un producto es otro elemento crucial para cualquier teclado. Si bien el elastómero llega como un color blanquecino, hay una amplia gama de opciones de color disponibles para elegir durante el proceso de moldeo. El texto coloreado, los símbolos o la iconografía se pueden imprimir a través de la libreta o la serigrafía. Hay una variedad de acabados disponibles, como un revestimiento de silicona o poliuretano, para ayudar a alterar la sensación y proteger los gráficos impresos del desgaste después del uso repetido o de las soluciones de limpieza.

Retroiluminación selectiva

Los teclados de elastómero se pueden retroiluminar en toda la superficie o se pueden grabar con láser áreas específicas para permitir una retroiluminación selectiva. Para retroiluminar un botón completo en un teclado de elastómero, la base del botón se puede moldear con material translúcido, lo que permite que un LED directo debajo del botón le dé un brillo a todo el botón. Alternativamente, los botones de elastómero se pueden pintar para que sean completamente opacos, donde la iconografía se puede grabar con láser en la pintura. Cuando un LED brilla debajo del botón, solo el área grabada con láser del icono permitirá el paso de la luz, iluminando solo la iconografía.

Herramientas y construcción rentables

Mientras que las teclas y botones de plástico a menudo se moldean por inyección, los teclados de elastómero están moldeados por compresión ya que las teclas y la alfombra son de una sola pieza. Como resultado, las herramientas para teclados de goma cuestan significativamente menos en comparación con otras opciones de interruptores populares. Los teclados de elastómero también tienden a ser mucho más fáciles de mecanizar y ensamblar debido a la construcción de una sola pieza, lo que lleva a una creación de prototipos más rápida y plazos de entrega más rápidos.

Durabilidad

Los teclados de elastómero están completamente sellados y ofrecen una limpieza sin igual. Son ideales para cualquier aplicación en la que puedan estar sujetos a líquidos, productos químicos o humedad no deseada. Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -30 ° C y 80 ° C.

En última instancia, los teclados de elastómero son uno de los tipos de diseño de interruptor más personalizables, que ofrecen una gran cantidad de opciones diferentes para asegurarse de que se adapte perfectamente a su producto único. To learn more about your possibilities with elastomer, schedule a consultation with our experts.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!