Hogar » Blog » Laboratorio de pruebas de materiales de baterías para vehículos eléctricos

Laboratorio de pruebas de materiales de baterías para vehículos eléctricos

Confianza en los materiales de las baterías de los vehículos eléctricos: Boyd's Lab

Los materiales de batería fiables y de alto rendimiento son esenciales a medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos (VE). El nuevo laboratorio de pruebas de materiales de baterías para vehículos eléctricos de Boyd ofrece una solución de pruebas de materiales más rápida y completa para satisfacer esta demanda. A diferencia de las empresas que dependen de centros de pruebas de terceros, que tardan semanas o meses en completarse, agilizamos el proceso de prueba. Boyd consolida todas las pruebas necesarias de materiales de baterías de vehículos eléctricos en un solo lugar. Somos únicos en el sentido de que probamos materiales individuales de baterías de vehículos eléctricos y probamos diferentes combinaciones de materiales de baterías de vehículos eléctricos. Este enfoque ahorra tiempo valioso y ofrece resultados más confiables, lo que brinda a nuestros clientes la confianza para avanzar más rápido y con mayor precisión.

El cuello de botella de las pruebas de materiales tradicionales

Las casas de pruebas tradicionales y las instalaciones de prueba de materiales individuales retrasan el progreso. Esto requiere la coordinación entre varias partes para completar un conjunto completo de pruebas de materiales. No demuestra cómo diferentes materiales trabajan juntos, pero infiere cómo pueden trabajar juntos evaluando cómo pueden funcionar los datos de prueba de materiales individuales cuando se combinan. Este enfoque fragmentado socava la precisión, prolonga los plazos de entrega, ralentiza los ciclos de desarrollo y complica la transición del concepto a la producción.

Acelere el desarrollo de vehículos eléctricos con las pruebas de Boyd

Boyd consolida todas las pruebas de materiales de baterías de vehículos eléctricos en una sola instalación. Probamos varias combinaciones de materiales para demostrar cómo funcionarán juntos. También podemos probar materiales individuales según las necesidades de nuestros clientes. El laboratorio de pruebas de materiales de baterías para vehículos eléctricos de Boyd proporciona a nuestros clientes procesos de prueba optimizados, plazos reducidos, precisión mejorada y datos completos. Nuestras pruebas están estructuradas para simular condiciones ambientales y desafíos de seguridad del mundo real muy variados. Algunas de las pruebas clave que realizamos incluyen:

Pruebas de conductividad térmica:

Mide la capacidad de un material para conducir el calor, de 50 °C a 800 °C, lo que garantiza que las baterías puedan soportar condiciones extremas. El rendimiento térmico es fundamental para minimizar los riesgos durante eventos de alta energía como la fuga térmica.

Pruebas de llama abusiva:

Simula escenarios de incendio extremos, calentando un lado de los materiales a 900 °C a 1100 °C mientras se mantiene el lado opuesto por debajo de 300 °C. Esta prueba demuestra cómo los materiales mantienen la integridad estructural y resisten las explosiones en incidentes relacionados con incendios.

Pruebas de ciclo de lado caliente / lado frío:

Evalúa cómo los materiales soportan los cambios rápidos de temperatura, alternando entre los lados caliente y frío para evaluar el rendimiento térmico en entornos que cambian rápidamente.

Resistencia a la ruptura dieléctrica:

Prueba la capacidad de un material para resistir la ruptura eléctrica, para evaluar la seguridad y la durabilidad frente a la energía eléctrica y de voltaje de chispa. Las propiedades dieléctricas efectivas también contribuyen a contener los aumentos repentinos de energía relacionados con las explosiones.

Resistencia a la humedad:

Verifica la entrada de humedad que podría comprometer la integridad del material, lo que garantiza la confiabilidad a largo plazo en condiciones húmedas o mojadas. Los materiales con una sólida resistencia a la humedad son menos propensos a fallos, lo que podría desencadenar la acumulación de presión y las explosiones.

Más allá de las pruebas: la solución integral de materiales de Boyd

Boyd va más allá de probar materiales. Como proveedor y convertidor de materiales, somos expertos en la simulación y fabricación de apilamientos multicapa para ofrecer una solución holística a sus necesidades de materiales. Con nuestras capacidades internas de creación de prototipos, pasamos sin problemas de la prueba a la producción, lo que acelera el tiempo de comercialización y reduce los costos. Al simular acumulaciones de materiales combinadas y ejecutar simulaciones de FEA, entregamos datos rápidos y precisos en un plazo de 2 a 14 días, lo que permite a los OEM tomar decisiones más rápidas y seguras. Nuestro proceso de prueba supera los estándares típicos, ya que no evaluamos una sola solución para un desafío del cliente. Ofrecemos soluciones de materiales "buenos, mejores y mejores" basados en los requisitos del cliente o márgenes de seguridad más altos para aplicaciones críticas. Empoderamos a nuestros clientes para que elijan su mejor solución.

Pruebas colaborativas: el diferenciador de Boyd

El laboratorio de Boyd se especializa en el mercado de baterías para vehículos eléctricos . Abordamos los desafíos únicos de las aplicaciones de vehículos eléctricos y entregamos resultados más rápido que las casas de pruebas tradicionales. Con pruebas de conductividad térmica de hasta 800 °C, pruebas de llama sin penetración de arena y pruebas de ruptura dieléctrica, nos aseguramos de que los materiales cumplan o superen los estrictos requisitos de los fabricantes de vehículos eléctricos.

Our ability to quickly verify results gives OEMs the ability to accelerate their project design. Al replicar las condiciones del mundo real, preparamos los materiales para los desafíos más difíciles.

Boyd: Su socio de materiales para baterías de vehículos eléctricos

Al combinar las pruebas de materiales, la simulación y la creación de prototipos bajo un mismo techo, Boyd ofrece una solución inigualable para el desarrollo de materiales para baterías de vehículos eléctricos . Nuestro nuevo laboratorio de pruebas acelera el proceso de diseño y desarrollo, proporcionando datos fiables para respaldar sus decisiones. Ya sea que necesite protección térmica, resistencia a explosiones o soluciones de materiales multicapa, el laboratorio de pruebas de materiales de baterías para vehículos eléctricos de Boyd ofrece resultados que cumplen o superan los estándares de la industria. Para obtener más información sobre nuestras soluciones de baterías para vehículos eléctricos, programe una consulta con nuestros expertos para analizar las necesidades de su proyecto.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!