Hogar » Blog » Fundamentos de las tintas funcionales: Parte 2

Fundamentos de las tintas funcionales: Parte 2

Este blog es el segundo de nuestra serie sobre tintas funcionales. En el blog anterior, abordamos las diversas tintas conductoras utilizadas en Boyd. En este blog, exploraremos los diferentes tipos y aplicaciones de las tintas no conductoras.

Tintas no conductoras en Boyd

Como su nombre indica, las tintas no conductoras no conducen electricidad, pero se emplean en productos funcionales vitales y aplicaciones decorativas que incluyen sensores, interruptores de membrana, superposiciones gráficas y etiquetas. Las tintas no conductoras utilizadas en Boyd incluyen:

Tintas gráficas

Como fabricante personalizado, Boyd utiliza tintas gráficas en una amplia gama de sus componentes y productos de identidad de marca, como placas de identificación, etiquetas, letreros decorativos, calcomanías, carteles, teclados de elastómero y superposiciones gráficas. Los diversos tipos de tintas gráficas que ofrece Boyd incluyen tintas a base de solventes, tintas a base de agua, tintas curables UV, tintas epoxi y tintas de secado al aire. La selección de la tinta adecuada para cualquier aplicación dada está dictada por una multitud de factores como la energía superficial y la tensión superficial del sustrato, las condiciones ambientales y el costo. Boyd emplea regularmente serigrafía, impresión digital, impresión litográfica, impresión de inyección de tinta UV e impresión flexográfica UV para la impresión de tintas gráficas. Con décadas de experiencia, Boyd puede crear una coincidencia de color exacta o proporcionar un color que coincida con el sistema de coincidencia Pantone.

Tintas dieléctricas

Las tintas dieléctricas son tintas eléctricamente aislantes que trabajan en conjunto con las tintas conductoras protegiéndolas. En una construcción multicapa de circuitos, las tintas dieléctricas evitan que las diversas capas de tinta conductora interactúen entre sí. Al crear barreras aislantes, evitan el cortocircuito eléctrico y la migración de plata. Dado que la mayoría de las tintas dieléctricas son curables por ultravioleta (UV), se pueden usar en un amplio espectro de sustratos rígidos y flexibles, incluidos poliéster desnudo o tratado con impresión, policarbonato y vidrio. Ofrecen fuertes propiedades de adhesión, flexibilidad superior, resistencia a la humedad y a la abrasión y se ven mínimamente afectados por pliegues y curvas. Las tintas dieléctricas se usan comúnmente en interruptores de membrana, etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), antenas y electrodos.

Tintas especiales

Mientras que las tintas dieléctricas y gráficas dominan significativamente el ámbito de las tintas no conductoras en Boyd, el uso de tintas especiales está aumentando gradualmente en la fase de desarrollo del producto. La característica única de las tintas especiales es encontrar nuevas aplicaciones funcionales y decorativas. Los tipos más comunes de tintas especiales que se ven hoy en día son:
  • Tintas termocrómicas: Estas son tintas sensibles a la temperatura que cambian de color cuando la temperatura ambiente aumenta más allá de un valor predesignado. Vienen en muchos colores como tonos de neón, azul, púrpura, etc. Las aplicaciones comunes incluyen etiquetas, publicidad impresa, telas, biomarcadores y sensores.
  • Tintas fotocromáticas: Estas tintas cambian temporalmente de color cuando se exponen a la luz UV. Al igual que las tintas termocrómicas, estas tintas fotocromáticas también vienen en varios colores. Se pueden ver en soluciones de gafas sensibles a la luz, parches corporales para detectar la exposición a la luz solar y ropa.
  • Tintas hidrocrómicas: Estas tintas cambian de color cuando interactúan o se sumergen en agua. Las aplicaciones típicas incluyen soluciones de embalaje, indicadores de humedad, paraguas decorativos y ropa.
Boyd confía en los compuestos de tinta líderes en la industria para formular tintas personalizadas para sus variados clientes. Nuestras relaciones de larga data con los fabricantes de compuestos de tinta Boyd permiten mitigar la volatilidad de los precios y mejorar la eficiencia al reducir los plazos de producción. También Boyd permite satisfacer diversas necesidades de fabricación y mantenerse ágil durante el proceso de desarrollo del producto. Si bien cada aplicación requiere un proceso específico de tinta e impresión, Boyd trabaja con cada cliente de principio a fin para determinar los requisitos del proyecto y proporcionar soluciones efectivas. To discuss your upcoming projects, schedule a free consultation with Boyd experts today.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!