Hogar » Blog » Fundamentos de las tintas funcionales: Parte 1

Fundamentos de las tintas funcionales: Parte 1

Dependiendo de la aplicación, hay varios tipos diferentes de tintas funcionales utilizadas para imprimir circuitos flexibles.

Las tintas funcionales son un método rentable para fabricar circuitos impresos y flexibles. Si bien las tecnologías tradicionales de circuitos flexibles de cobre grabado y placas de circuito impreso (PCB) siguen prevaleciendo, las tintas funcionales tienen la ventaja de ser una alternativa económica cuando se trata de imprimir en sustratos flexibles y producción a gran escala de circuitos. En esta serie de blogs de dos partes, abordaremos ampliamente los elementos esenciales de las tintas funcionales Boyd los usos en una amplia gama de servicios de fabricación.

Dependiendo del tipo de tinta y la aplicación del producto final, las tintas funcionales se pueden aplicar en una variedad de sustratos rígidos y flexibles utilizando diversas técnicas de impresión, incluida la serigrafía (alimentada por hojas y por rollo), la impresión por chorro de aerosol y la impresión en huecograbado. Las tintas funcionales son más respetuosas con el medio ambiente que las tecnologías tradicionales. Mientras que el proceso sustractivo de grabado de cobre en PCB requiere baños ácidos, el proceso aditivo de usar tintas funcionales no produce flujos de desechos ni involucra productos químicos peligrosos. Las tintas funcionales se pueden clasificar en dos categorías: tintas conductoras y tintas no conductoras. En este blog, exploraremos ampliamente los diversos tipos de tintas conductoras utilizadas en Boyd junto con sus propiedades y aplicaciones.

Tintas conductoras en Boyd

Las tintas conductoras son tintas que conducen electricidad. Se ven comúnmente en interruptores capacitivos y de membrana, etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), pantallas táctiles, sensores biomédicos y electroquímicos, calentadores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), blindaje de interferencia electromagnética / interferencia de radiofrecuencia (EMI / RFI) y más. Los desarrollos recientes en tintas conductoras estirables también están liderando la evolución de la electrónica portátil.

Para cualquier aplicación dada, las dos C que rigen principalmente el proceso de selección de tinta conductora son Costo y Conductividad. Algunos otros factores clave que rigen las decisiones incluyen la compatibilidad del sustrato, la estructura molecular de la tinta, la aplicación del producto final y los requisitos de eficiencia energética. Algunas de las tintas conductoras empleadas por Boyd incluyen:

Tintas de plata y cloruro de plata

Las tintas plateadas ofrecen una conductividad superior y baja resistencia. Son compatibles con una amplia gama de sustratos, incluidos poliéster, policarbonato, vidrio y vinilo, y son resistentes a la abrasión, pliegues y pliegues. Su alta adherencia, alta flexibilidad y facilidad de impresión los han convertido en la opción ideal en electrodos médicos y circuitos de membrana.

Tintas a base de carbono

Las tintas de carbono ofrecen mayor resistencia, menor conductividad y durabilidad superior en comparación con las tintas de plata. Las tintas de carbono a menudo se mezclan con tintas de plata para lograr el equilibrio deseado entre resistividad, conductividad y costo. Protegen las tintas de plata de la migración de plata, protegen los circuitos de cortocircuitos y son más baratos que las tintas de plata. También ofrecen beneficios similares a los de las tintas de plata en términos de propiedades de adhesión, facilidad de impresión y compatibilidad del sustrato. Las aplicaciones típicas en Boyd incluyen interruptores táctiles capacitivos rentables.

Tintas de oro y platino

Dados los enormes obstáculos de costos asociados con metales nobles como el oro y el platino, estas tintas generalmente se producen y utilizan en cantidades muy pequeñas. Boyd ocasionalmente los emplea en la etapa de desarrollo del producto o en aplicaciones donde los beneficios de rendimiento superan la barrera de costos. Por ejemplo, el oro se utiliza en aplicaciones donde la alta resistencia a la oxidación es crucial y el platino se ve en aplicaciones que exigen alta conductividad.

Otras tintas a base de metal

La tinta de cobre se puede utilizar como una alternativa más barata a las tintas de plata, dada su alta conductividad, pero su baja estabilidad a menudo plantea limitaciones en su uso. Si bien el níquel ofrece una alta durabilidad, es más caro que las tintas de carbono.

To learn about non-conductive functional inks, stay tuned for our next blog.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!