Hogar » Blog » Impresión técnica de alto volumen: equipos de impresión

Impresión técnica de alto volumen: equipos de impresión

La industria ferroviaria y las soluciones de Boyd

junio 24, 2021

En este segundo blog de nuestra serie sobre impresión técnica de alto volumen, discutiremos las diversas opciones de equipos de serigrafía en Boyd para la impresión técnica. Examinaremos los diferentes atributos de cada tipo de imprenta y evaluaremos cómo pueden influir en sus proyectos. Si se perdió nuestro primer blog de esta serie, le recomendamos que se tome un momento para leerlo aquí para obtener una comprensión preliminar de los métodos de impresión técnica de Boyd y sus implicaciones para los programas de gran volumen. Como se mencionó anteriormente, hay dos procesos principales de serigrafía utilizados por Boyd para programas de impresión técnica: alimentación por hojas y rollo a rollo. Como hemos establecido, la impresión alimentada por hojas es más adecuada para el desarrollo de diseño y la impresión de rollo a rollo es ideal para proyectos de gran volumen. Las razones se harán más claras a medida que revisemos las características del equipo de impresión de Boyd. Antes de entrar en detalles, un concepto importante para entender todas las prensas es que la velocidad de funcionamiento está establecida por la capacidad del secador. Los atributos del secador, así como el proyecto, influyen en la tasa de ejecución de la producción. Por ejemplo, las tintas funcionales a menudo requieren más tiempo para curarse. Por lo tanto, si un programa de impresión técnica que utiliza tintas funcionales se ejecuta en una prensa con capacidad de secado limitada, deberá pasar por el secador a una velocidad más lenta para curarse por completo. Sin embargo, si el mismo proyecto se ejecutara en una prensa con una gran capacidad de secado, funcionaría a una velocidad más rápida ya que estaría en el secador durante más tiempo. Para cada nuevo proyecto, los parámetros de secado deben desarrollarse de acuerdo con las especificaciones de ese proyecto, que en última instancia determinan la velocidad.

Prensas de serigrafía alimentadas por hojas

Al igual que con todos los equipos de serigrafía, las distintas capacidades y limitaciones ofrecidas por cada una de las prensas de impresión alimentadas por hojas de Boyd determinan la viabilidad del equipo para un proyecto potencial. Las prensas alimentadas por hojas producen diferentes dimensiones del área de impresión, por ejemplo, de 22" x 30" a 48" x 98". Otra característica crítica a tener en cuenta es la velocidad de ejecución de estas prensas, que en promedio puede oscilar entre 160 y 225 impresiones por hora. Finalmente, los secadores que acompañan a las prensas de impresión alimentadas por hojas en Boyd incluyen secadores UV térmicos.

Prensas de serigrafía rollo a rollo

Para la impresión de rollo a rollo, Boyd emplea las siguientes prensas para cumplir con una variedad de requisitos de proyectos de impresión técnica.

A través de la impresión

La característica más notable de dos de las prensas de serigrafía utilizadas por Boyd para la impresión técnica de rollo a rollo es la capacidad de las prensas para imprimir vías (también conocida como impresión de orificio pasante). Al imprimir vías, una vez que las vías se introducen con láser en el material, la tinta se imprime en ambos lados del rollo, forzando la tinta a través de las vías para crear un circuito. Pero el empuje de la tinta a través de los agujeros deja un exceso de tinta en la cama de impresión. Si se utilizara un método alimentado por hojas, el operador tendría que limpiar la cama de impresión después de cada pasada, agregando pasos y tiempo adicionales al proceso. Sin embargo, las prensas de Boyd eliminan la necesidad de este paso adicional porque tienen papel secante colocado en la parte superior de la cama de impresión para absorber toda la tinta sobrante. Este papel secante avanza junto con el rollo de material para garantizar que la tinta no se manche a medida que la hoja avanza. En general, estas prensas imprimen un color a la vez, mantienen un área de impresión de 20" x 20", y pueden lograr tolerancias de alrededor de 0.007". Utilizando secadores UV y térmicos de aproximadamente cuatro metros de longitud, la velocidad de ejecución de estas prensas es de aproximadamente 500-800 impresiones por hora.

Impresión de tolerancia ajustada

 Otra imprenta de rollo a rollo en Boyd también imprime un solo color a la vez, pero tiene un área de impresión de 20 "x 24". La principal ventaja de esta prensa es la impresión de piezas con tolerancias extremadamente ajustadas. Esta prensa puede alcanzar tolerancias dentro de 0.001" - 0.002" de las especificaciones originales. Con un secador de túnel de 12 pies, nuestra prensa de impresión de tolerancia ajustada ofrece una velocidad de ejecución de alrededor de 150-200 impresiones por hora.

Velocidades de ejecución eficientes e impresión multicolor

 La última prensa a disposición de Boyd ofrece un área de impresión de 18" x 19.5" y cumple con tolerancias dentro de 0.007" - 0.010". Sus beneficios más significativos incluyen sus dos estaciones de impresión y una capacidad de secado sustancial, lo que le permite producir piezas a una velocidad mucho mayor. Con un secador de torre de 40 pies y 60 pies, esta prensa emplea secadores que son mucho más grandes que nuestras otras prensas. Los secadores de torre permiten que cada pieza permanezca en el secador por más tiempo, lo que permite que la pieza se ejecute a través del proceso a un ritmo más rápido. La otra ventaja de esta prensa es que es una prensa de dos colores. El proceso de impresión comienza colocando el primer color, seguido de la perforación de un fiduciario junto a la imagen para el registro y la hoja que pasa por el primer secador de torre. A continuación, utilizando el punzón de registro para alinearse con la primera capa de tinta, se puede colocar un segundo color, que termina con la hoja pasando por el segundo secador de torre. Estas dos capacidades son las que hacen de nuestra prensa de impresión técnica final rollo a rollo la línea de impresión más rápida en Boyd con una velocidad de tirada de 800 a 1,000 impresiones por hora. Al comparar las características de las prensas alimentadas por hojas con las prensas de rollo a rollo, es evidente por qué la impresión de rollo a rollo es más adecuada para proyectos de impresión técnica de gran volumen. Estas prensas no solo pueden lograr velocidades de ejecución mucho más altas, sino que también pueden producir piezas con tolerancias mucho más estrictas y lograr una impresión eficiente de orificio pasante. Con nuestra selección de equipos de impresión técnica internos, Boyd tiene como objetivo proporcionar a nuestros clientes la tecnología de impresión que mejor se adapte a sus necesidades específicas. Boyd está equipado para adaptarse a una amplia gama de requisitos de proyectos de impresión técnica con volúmenes que van de bajo a alto. To learn more or to discuss your unique technical printing challenges, reach out to our experts.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!