Hogar » Blog » Amortiguación de ruido y vibración (Parte 2)

Amortiguación de ruido y vibración (Parte 2)

En nuestro blog anterior Amortiguación de ruido y vibraciones (Parte 1), aprendimos los fundamentos de las soluciones de gestión acústica. En este blog, exploraremos algunas de las soluciones de bloqueo de ruido ampliamente empleadas por Boyd:

  • Boyd's SOLIMIDE® Foams - Las espumas SOLIMIDE® son las espumas especiales de poliimida de celda abierta de Boyd están diseñadas para combinar excelentes propiedades ligeras, térmicas y acústicas con características mejoradas de protección contra incendios y seguridad. Estas espumas pueden soportar temperaturas de uso continuo de hasta 200-300 ° C y aún así mantener la estabilidad y la flexibilidad cuando se sumergen en nitrógeno líquido. La espuma SOLIMIDE supera las especificaciones de resistencia al fuego FAR 25.856, no se quema y emite muy poco humo cuando se expone a las llamas, lo que convierte a SOLIMIDE en el material ideal para absorber el ruido para aplicaciones críticas de®® seguridad en eMobility, defensa y aeroespacial. Las aplicaciones industriales en las que se reduce el ruido y la vibración mientras se mantiene una alta limpieza, como la fabricación de semiconductores, se benefician de la construcción sin formaldehído y baja emisión de gases de SOLIMIDE® Foams, que posee una alta estabilidad hidrolítica y no admite el crecimiento microbiano.
  • Espumas de uretano PORON® de Roger - Las espumas de uretano PORON® son materiales de celda abierta con alta estabilidad dimensional y excelente viscoelasticidad que resisten bien la vibración continua. Con una alta resistencia al estrés, relajación y compresión, las espumas de uretano no colapsan bajo presión y siempre vuelven al 99% de su dimensión original. Asegurando consistencia y confiabilidad en aplicaciones cruciales, las espumas de uretano se ven en varias construcciones que van desde extra suave, muy suave, suave, firme hasta muy firme. Estas espumas duraderas son ignífugas, resistentes a los productos químicos y pueden soportar un amplio rango de temperaturas de -40 ° C a 90 ° C. Equipadas con excelentes propiedades de relleno de huecos, sellado y juntas, estas espumas ofrecen una buena absorción para un impacto medio a alto.
  • Siliconas BISCO® de Roger - Las siliconas BISCO®, hechas de materiales de silicona celulares, sólidos o especiales, ofrecen beneficios y características similares a la espuma de uretano PORON®. El principal factor diferenciador sigue siendo la alta resistencia a las llamas de la silicona BISCO® y la capacidad de soportar altas temperaturas. Las siliconas celulares, disponibles en diferentes espesores, proporcionan una alta resistencia a la compresión y una alta resistencia a la tracción. Las siliconas sólidas, hechas de un material sólido similar al caucho, están disponibles en una gama de durómetros de 10-40 Shore A. Las siliconas especiales, que reúnen una combinación de siliconas celulares y sólidas, se ven en durómetros de 40-70 Shore A.
  • Cintas de amortiguación de vibraciones y superficie resbaladiza de 3M: con un respaldo de aluminio suave, las cintas de amortiguación de vibraciones de 3M mitigan el ruido resonante, la vibración y la fatiga. Utilizadas para fijar superficies irregulares e irregulares, las cintas pueden contener hasta 50 libras por pulgada cuadrada de resistencia. Son cintas sensibles a la presión con alta viscoelasticidad que reducen el estrés y disipan el ruido en toda la superficie. Al igual que las cintas de amortiguación de vibraciones, las cintas de muy alta unión (VHB) de 3M también ofrecen propiedades de amortiguación debido a su alta viscoelasticidad. Las cintas de superficie lisa de 3M utilizan formulaciones de polietileno de peso molecular ultra alto (UHMW-PE) y politetrafluoretileno (PTFE) para mitigar la fricción entre las dos superficies de contacto.

La experiencia interna en ciencia de materiales de Boyd, la experiencia en conversión de precisión y las estrechas relaciones con los proveedores nos permiten ofrecer soluciones de ingeniería personalizada para sus necesidades de diseño específicas. To learn more about our die-cutting capabilities or to discuss your specific acoustic challenges, reach out to our experts.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!