Se podría argumentar que la pantalla es el componente más crítico de un dispositivo, ya que los consumidores interactúan más con ella. Para admitir programas de interfaz de usuario personalizados, Boyd ofrece una gran cantidad de servicios internos de pruebas de pantalla para guiar las decisiones de diseño y mantener la calidad durante toda la producción.
Las pruebas de visualización se pueden dividir en dos categorías: caracterización óptica y pruebas de pantalla funcional. En el primer blog de esta serie de dos partes, repasaremos los requisitos visuales de una pantalla con pruebas de caracterización óptica.
¿Qué son las pruebas de caracterización óptica?
Las pruebas de caracterización óptica son el proceso de realizar pruebas para garantizar que una pantalla cumpla con todos los requisitos de rendimiento óptico dentro de su condición prevista. Estas pruebas se realizan durante la fase de diseño para ayudar a apoyar el desarrollo del producto y durante la producción como herramienta de control de calidad. Las pruebas de caracterización óptica se llevan a cabo en el laboratorio de luz de última generación de Boyd, donde el equipo de prueba especializado permite a nuestros expertos recopilar datos sobre las características ópticas de una pantalla.
El diseño de una nueva pantalla generalmente comienza con la pantalla LCD. Si bien la pantalla LCD elegida para su uso en una pantalla puede cumplir con todos los requisitos visuales, todo, desde el método de unión hasta las mejoras de la pantalla (como películas, mallas y recubrimientos) puede alterar sus características visuales. Se pueden realizar pruebas de caracterización óptica durante la producción para garantizar que la pantalla mantenga su integridad visual a medida que se unen diferentes capas. Estos datos también se pueden utilizar como punto de destino al realizar modificaciones en el apilamiento o como referencia para futuros programas de interfaz de visualización.
Las pruebas de caracterización óptica también pueden verificar que la pantalla cumple con otros criterios visuales que pueden ser cruciales para aplicaciones específicas. Algunos de los otros factores que se pueden probar a lo largo de la producción son el amarilleo causado por la exposición a los rayos UV, la reflectividad de la superficie, el contraste, la legibilidad, la luminancia y la uniformidad del color.
Otro factor crítico a considerar es el entorno en el que se puede utilizar una pantalla. Si bien la pantalla puede cumplir con todos los requisitos visuales cuando se enciende en un laboratorio, también puede necesitar cumplir con estas especificaciones mientras se usa en otras condiciones. Boyd's Light Lab tiene equipos avanzados que pueden simular diferentes fuentes de luz y ubicaciones. Las mediciones como el color, la luminancia y el tiempo de respuesta de la pantalla se pueden tomar desde casi cualquier ángulo de visión y mientras se encuentran en diferentes estados de potencia.
Al involucrar a Boyd desde el principio de su proyecto, nuestros expertos pueden ayudarlo en la selección de componentes y proporcionar consideraciones de diseño para una capacidad de fabricación óptima. Para obtener más información sobre los servicios de pruebas de Boyd y analizar las necesidades de visualización para su próximo proyecto, programe una consulta con nuestros expertos.
Para obtener más información sobre las capacidades de prueba de pantalla de Boyd, manténgase atento a la segunda parte de nuestra serie de blogs sobre pruebas de pantalla funcionales.