Los gabinetes y el chasis protegen sistemas complejos
Los gabinetes electrónicos y el chasis centralizan el almacenamiento de sistemas electrónicos sensibles, componentes y equipos. Almacenar aparatos electrónicos sensibles dentro de un gabinete ayuda a proteger contra el polvo y los desechos contaminantes, proteger contra el blindaje EMI, gestionar el calor de salida, organizar sistemas complejos y proteger los equipos de mantenimiento y servicio.
Integre multifunciones en un solo componente
La utilización de un gabinete o gabinete ambiental le permite alojar y proteger múltiples componentes y dispositivos en una solución integral e integrada. Las carcasas electrónicas y el chasis de Boyd integran múltiples funciones en un solo componente, incluido el sellado, la gestión térmica y el blindaje para mayor eficiencia.
Dependiendo de su entorno de uso, diseñamos chasis y gabinetes con clasificaciones IP específicas para proteger contra el clima en aplicaciones externas o sistemas de aspersores en aplicaciones internas. La protección especial contra montaje, NVH, descargas mecánicas o eléctricas también puede ser una consideración en su diseño.
¿Tiene alguna pregunta?
Integre soluciones de montaje, mantenimiento y otras soluciones de eficiencia operativa
Boyd es un experto en la integración de soluciones de montaje, mantenimiento y otras soluciones de eficiencia operativa como sellos de puertas, etiquetas de información del sistema eléctricamente aislantes, gestión de diafonía LED, aislamiento de cables y paso de cables a través de puertos e identificación. Para aplicaciones de mayor potencia, integre la funcionalidad de gestión térmica, como la distribución de calor interno, la refrigeración por aire o la gestión de líquidos.
Armarios y Cerramientos
Proteja equipos y componentes electrónicos costosos y sensibles con gabinetes y gabinetes resistentes que sellan la humedad y las partículas que pueden comprometer la vida útil y la confiabilidad de su sistema.
Jaulas y guardias
Evite el contacto accidental o la entrada cerca de zonas peligrosas con jaulas y guardias para proteger tanto a los usuarios como al equipo de daños o daños.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!