Hogar » Blog » Tipos de módulos de batería para vehículos eléctricos

Tipos de módulos de batería para vehículos eléctricos

La tecnología de baterías para vehículos eléctricos (EV) impulsa cambios transformadores en la industria automotriz. La progresión de las baterías de los vehículos eléctricos permite baterías más pequeñas y de mayor densidad energética con una mayor eficiencia, rendimiento y seguridad, lo que acelera la adopción de los vehículos eléctricos como transporte ecológico y sostenible.

Tipos de módulos de batería para vehículos eléctricos

Los tipos de módulos de batería para vehículos eléctricos incluyen celdas de bolsa, celdas cilíndricas y celdas prismáticas, cada una con características distintas para adaptarse a diferentes diseños de vehículos, criterios de rendimiento y consideraciones de costos.
Celdas de bolsa

Celdas de bolsa

Las celdas de bolsa son baterías planas y rectangulares encerradas en un empaque flexible, similar a una bolsa, diseñadas para una integración perfecta en espacios irregulares o confinados dentro del diseño de un vehículo. Su distribución uniforme en todo el vehículo equilibra eficazmente el peso y mejora la estabilidad, lo que los convierte en una opción ideal para vehículos eléctricos diseñados a medida.

Células cilíndricas

Las celdas cilíndricas consisten en apilar y luego enrollar los materiales de las baterías en un recipiente en forma de cilindro, que se asemeja a las pilas AA tradicionales. Su alta densidad de energía y su diseño cilíndrico permiten una refrigeración eficiente, lo que los convierte en una excelente opción para alimentar vehículos eléctricos (EV) de largo alcance.
Celdas cilíndricas
Celdas prismáticas

Células prismáticas

Las baterías prismáticas son una variante de las baterías recargables de iones de litio, que se distinguen por su forma plana, rectangular o cuadrada. Estas celdas pueden diseñarse con sistemas integrados de gestión térmica y capas protectoras dentro del módulo, mitigando eficazmente riesgos como el sobrecalentamiento y el cortocircuito. Las celdas prismáticas se caracterizan por sus elevadas densidades de energía y sobresalen en aplicaciones donde la optimización del espacio es primordial, lo que las convierte en una opción ideal para vehículos compactos.

Módulos de batería para vehículos eléctricos: desafíos

A medida que avanzan las tecnologías de baterías para vehículos eléctricos, el panorama de los módulos de baterías para vehículos eléctricos debe superar desafíos como el costo, la densidad de energía, el peso, la velocidad de carga, el rango de carga y la degradación de la batería. A pesar de las mejoras en las tecnologías de carga rápida, reducir los tiempos de carga sin comprometer la salud de la batería sigue siendo un desafío para competir de manera efectiva en el mercado. Por lo tanto, el desarrollo de diseños de paquetes de baterías compactos, una gestión térmica eficaz, una densidad de energía mejorada y sistemas robustos de gestión de baterías son fundamentales para prolongar la vida útil de la batería.

Baterías robustas para resistir la exposición ambiental

(Ver transcripción)

Soluciones innovadoras de Boyd para módulos de baterías de vehículos eléctricos

Aislar y proteger

Boyd destaca en la especificación y fabricación de materiales integrados de barrera contra las llamas que confinan las llamas dentro de una batería. Las barreras contra llamas son esenciales para aislar eventos catastróficos y evitar la propagación de fugas térmicas. Las tecnologías de almohadillas de compresión de Boyd protegen las celdas contra choques o impactos mecánicos, minimizan los problemas de chispas o cortocircuitos, mantienen el contacto térmico para el enfriamiento y limitan la fricción que genera calor.
SOLIMIDE-Batería-Protección
Sellado y protección del medio ambiente

Sellar y proteger

Los sellos y juntas eficaces son primordiales para lograr la protección contra la entrada, la resistencia al impacto y la gestión térmica óptima en los conjuntos de baterías de vehículos eléctricos. Boyd guía a los clientes en la selección de los materiales ideales, incluidos adhesivos sensibles a la presión (PSA), espumas de alto rendimiento y elastómeros duraderos, para fabricar juntas de módulos de batería y sellos de puertos que satisfagan las necesidades críticas. Nuestros PSA fabricados a medida, como la cinta VHB, la cinta adhesiva de transferencia y varias cintas PSA de doble cara, se emplean hábilmente para asegurar sellos y juntas ambientales a los módulos o puertos de la batería.

Innove con Boyd

Boyd cuenta con décadas de experiencia y conocimientos suministrando soluciones de aislamiento y blindaje, así como de sellado y protección para la industria de la eMovilidad . Tenemos un historial de envío de más de mil millones de componentes de movilidad eléctrica e instalamos nuestras tecnologías en más de 2 millones de vehículos de movilidad eléctrica. Aproveche nuestros 60+ años de herencia automotriz para obtener confiabilidad y calidad comprobadas. La rápida creación de prototipos e iteraciones de diseño de Boyd acelera el tiempo de comercialización.

Nuestra avanzada experiencia en ciencia de materiales nos permite incorporar múltiples capacidades en soluciones de eMovilidad verticalmente integradas. Para obtener más información sobre nuestras soluciones de baterías para vehículos eléctricos o para analizar las necesidades de su proyecto, programe una consulta con nuestros expertos.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!