Tipos y hardware de cargadores de baterías para vehículos eléctricos
Los diversos tipos de cargadores de baterías para vehículos eléctricos, como la carga de nivel 1 (120 V CA), la carga de nivel 2 (240 V CA) y los supercargadores (400-800 V CC) están diseñados para fines específicos.

Cargador de nivel 1
Los cargadores de nivel 1 constan de un cable, un conector, una unidad de control y características de seguridad esenciales que funcionan con corriente alterna (CA) de 120 voltios y consumen una potencia relativamente baja, alrededor de 1,44 kilovatios (kW). Ofrecen la opción de carga más lenta y son convenientes para cargar durante la noche en casa, lo que requiere un tiempo prolongado para cargar completamente un vehículo eléctrico.

Cargador de nivel 2
Los cargadores de nivel 2 están equipados con un cable y un conector, una unidad de control, una pantalla y características de seguridad mejoradas, incluida la protección contra fallas a tierra y el monitoreo de la temperatura. Estos cargadores funcionan a 240 voltios de CA y ofrecen velocidades de carga variables, que suelen oscilar entre 3,3 kW y 19,2 kW o más, dependiendo de su capacidad. Por lo general, se implementan en estaciones de carga públicas, lugares de trabajo e instalaciones residenciales, y ofrecen tiempos de carga más cortos en comparación con los cargadores de nivel 1.

Cargador de nivel 3
Los cargadores o supercargadores de nivel 3 cuentan con componentes de alta capacidad, un sistema de refrigeración líquida, un cable de carga, una unidad de control avanzada, una pantalla y un terminal de pago. Estos cargadores suministran corriente continua (CC) a la batería del vehículo eléctrico con un consumo de energía que oscila entre 50 kW y 350 kW o incluso más, lo que permite tiempos de carga más cortos en comparación con otros tipos de carga para el mismo modelo.
Cargador de baterías para vehículos eléctricos: desafíos
A medida que avanza la tecnología de los cargadores de vehículos eléctricos, el panorama de la carga de vehículos eléctricos se enfrenta a una serie de retos que abarcan la infraestructura de carga, la velocidad de carga, la compatibilidad, el suministro de energía, los costes, la ansiedad por la autonomía y la degradación de la batería. Por ejemplo, los supercargadores generan un calor excesivo debido a la alta corriente que pasa a través de cables de diámetro relativamente pequeño y suponen un riesgo para el funcionamiento seguro y fiable de la batería. Por lo tanto, la gestión térmica eficaz es un aspecto crítico del rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las estaciones de carga de vehículos eléctricos.
Soluciones innovadoras de Boyd para la carga de baterías de vehículos eléctricos
Pantalla y HMI
Eleve la calidad y la funcionalidad de las pantallas con los componentes premium de Boyd, diseñados y fabricados por expertos para soportar los difíciles factores ambientales y de uso del consumidor para su estación de carga. Nuestras ofertas incluyen adhesivos ópticamente transparentes, polarizadores, películas antideslumbrantes, películas de control de luz, películas que mejoran el brillo, películas reflectantes y películas difusoras de luz. También ofrecemos placas de identificación duraderas y soluciones de marca elaboradas con una selección versátil de materiales, que incluyen aluminio, acero inoxidable, acrílico, poliéster y policarbonato. Mejore la experiencia del cliente en entornos exteriores sin aumentar el peso ni el consumo de energía utilizando nuestras robustas interfaces de conmutación diseñadas para un rendimiento óptimo.
Aislamiento y blindaje
Optimice el rendimiento de los cargadores de vehículos eléctricos mientras protege contra la interferencia electromagnética (EMI), la interferencia de radiofrecuencia (RFI) y las condiciones ambientales desafiantes con los materiales de blindaje EMI de Boyd, como cintas de aluminio, tela sobre espuma y cintas conductoras, espumas y elastómeros. Nuestra gama de aislantes térmicos y eléctricos, que incluyen películas aislantes con clasificación UL 94 de SOLIMIDA®, poliimida, policarbonato y polipropileno, ayudan a mantener un rango de funcionamiento térmico ideal en temperaturas extremas y brindan protección contra voltajes de llamas y chispas.
Sellado y protección ambiental
La amplia gama de soluciones de sellado y juntas de Boyd utiliza materiales como espumas de silicona, esponjas de silicona de celda cerrada, espuma de poliuretano, EVA, vinilo, neopreno y termoplásticos. Colaboramos con adhesivos flexibles como cintas de muy alta adherencia, cintas de doble capa, cintas de transferencia y otros materiales para ensamblar de manera eficiente y robusta los sellos de ingreso a las estaciones de carga impermeables.
Innove con Boyd
Boyd cuenta con décadas de experiencia y conocimientos en la entrega de más de mil millones de componentes de eMobility en todo el mundo. Aprovecha nuestro legado en ciencia de materiales para incorporar múltiples capacidades en soluciones de eMovilidad verticalmente integradas.
Ya sea que tus necesidades impliquen proteger baterías de vehículos eléctricos, mejorar la identidad de marca o proteger supercargadores avanzados, Boyd te empodera para innovar y acelerar tu tiempo de salida al mercado. Para saber más sobre nuestras soluciones de cargadores de baterías para vehículos eléctricos o para hablar sobre las necesidades de tu proyecto, programa una consulta con nuestros expertos