Diagnóstico por PCR/ Laminados de diagnóstico microfluídico
¿Por qué Boyd soluciones de diagnóstico por PCR?
Reduzca el tiempo y el costo
Permita decisiones de diagnóstico y tratamiento de atención médica más rápidas y accesibles.
Creación rápida de prototipos
Entregue muestras complejas rápidamente y reduzca el tiempo de su ciclo de diseño.
Rentable
Maximizando el rendimiento del material y minimizando el desperdicio con técnicas de fabricación eficientes.

Caso de estudio de termociclador de ADN
Laminados de diagnóstico microfluídico
Los laminados de diagnóstico microfluídicos, o dispositivos de laboratorio en chip, son un método optimizado para pruebas médicas que requieren menos líquido y materiales. Los laminados de diagnóstico microfluídico cuentan con capas de materiales especializados innovadores y canales de fluido precisos para controlar la reacción de las muestras de los pacientes a los reactivos químicos. Esta es una miniaturización de lo que solía requerir que todo un laboratorio médico completara y se ha ganado este avance médico el nombre de "Laboratorio en un Chip". Esta herramienta de diagnóstico móvil reduce el tiempo y el costo para detectar patógenos o trastornos genéticos, lo que permite un diagnóstico y decisiones de tratamiento de atención médica más rápidas y accesibles.
Prueba de reacción en cadena de la polimerasa
Las pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) también son un aspecto crítico en el proceso de diagnóstico microfluídico. Las placas PCR ayudan a gestionar cientos de muestras pequeñas en una variedad de pozos de fluidos. Las placas de ensayo PCR son una herramienta necesaria para contener y conservar estas muestras para garantizar pruebas diagnósticas precisas y fiables. La miniaturización del almacenamiento de muestras con placas PCR eficientes reduce la manipulación por parte de los técnicos de laboratorio y el tiempo total necesario para gestionar cientos de pruebas.
Laminados y sellos médicos
El éxito de los laminados de diagnóstico microfluídico y los sellos de placas PCR se basan en seleccionar los adhesivos médicos y laminados de material adecuados para permitir el flujo de fluidos a través del dispositivo. Mediante el uso de una combinación de adhesivos con sustratos hidrofóbicos o hidrófilos y películas, los diseñadores de laminado de diagnóstico microfluídico mueven o sellan líquido de manera controlada para imitar las prácticas de laboratorio establecidas en una escala microscópica en una placa pequeña o tira reactiva. Materiales reflectantes como película de aluminio y adhesivos ópticamente transparentes ayudan en los sistemas de detección visual para agilizar aún más el proceso de diagnóstico.
Los laminados médicos están habilitados por capacidades de conversión de precisión médica como el papel vital en la fabricación de laminados de diagnóstico microfluídicos confiables. El dispositivo Lab-on-a-Chip se basa en geometría precisa de trayectoria de fluido, adhesión confiable entre capas y eliminación y protección contra contaminantes. Las placas PCR requieren una película o papel de aluminio eficaz para contener y conservar muestras de forma segura y de forma consistente. Los sellos de placa PCR pueden presentar adhesivos reutilizables o permanentes con películas fuertes o perforables. La consistencia del proceso y las salas limpias certificadas son un requisito de Medical Converter para producir laminados de diagnóstico microfluídicos confiables.
Boyd salas blancas y control de procesos
Boyd aprovecha nuestras capacidades de conversión de precisión de clase mundial disponibles en salas limpias certificadas de 100 a 100k, los estrictos procesos y procedimientos QMS certificados ISO 13485:2016, y nuestra amplia experiencia en ciencia de materiales médicos para permitir a nuestros ingenieros de conversión médica diseñar y fabricar sellos de placas PCR y laminados de diagnóstico microfluídico como una solución médica totalmente externalizada y empaquetada.
Experiencia en materiales médicos en Boyd
La experiencia material de Boyd incluye adhesivos aprobados por contacto médico y de piel, tejidos de grado médico y tejidos, plásticos de película delgada, láminas de metal, espumas y más. Los laminados de diagnóstico microfluídicos ahora combinan tecnologías con dispositivos portátiles médicos, sensores desechables y parches portátiles. Boyd está bien versado en aplicaciones de montaje portátiles médicos desechables y puede ayudarle a integrar estas capacidades en un solo dispositivo. Las capacidades de creación rápida de prototipos de Boyd ayudan a cambiar muestras complejas rápidamente, lo que reduce el tiempo de su ciclo de diseño para que pueda probar y validar su diseño lab-on-a-chip o pcr plate seal más rápido.
Experiencia en conversión de precisión médica de Boyd
La capacidad de Boyd para manejar limpiamente los adhesivos médicos más desafiantes y otros materiales laminados en nuestros procesos de corte por troquel rotativo multiestacional y de alto volumen nos permite laminar hasta 10 capas complejas en una sola operación. Confiamos en décadas de experiencia en procesos e innovación para maximizar el rendimiento de los materiales y minimizar los residuos, cruciales para optimizar el costo final del dispositivo al fabricar materias primas costosas de grado médico.
Boyd también tiene procesos especializados para integrar componentes microelectrónicos en laminados de diagnóstico microfluídicos más avanzados para un funcionamiento inteligente o seguimiento de dispositivos. Al asociarnos con Boyd, fabricamos para ti dispositivos avanzados, precisos y fiables de laminado de diagnóstico microfluídico y sellos de placas PCR de la manera más rentable posible, totalmente externalizados dentro de las operaciones existentes certificadas ISO 13485:2016, capaces de realizar muestreos, prototipado y producción en masa de rapidez para superar tus objetivos de tiempo de salida al mercado.
Soluciones laminadas para diagnóstico microfluídico
- Disminuya el costoso uso de reactivos químicos al reducir la cantidad requerida para cada prueba
- Encuentre respuestas más rápido integrando múltiples procesos de laboratorio en una sola tira de prueba
- Reduzca la carga del personal simplificando el procedimiento de pruebas con miniaturización
- Aumentar la accesibilidad a las pruebas con kits de laboratorio compatibles con dispositivos móviles
- Integre con microelectrónica y comunicación de campo cercano (NFC) para herramientas de diagnóstico médico más inteligentes
- Aproveche los adhesivos ópticamente transparentes para optimizar los procesos de detección visual
- Combinar con kitting estéril para kits de pruebas de diagnóstico completos
- Utilice materiales conformes compatibles con la piel para parches de diagnóstico portátiles
Materiales de laminados de diagnóstico microfluídico
El equipo de ingeniería de Boyd trabaja en estrecha colaboración con sus equipos de diseño para seleccionar materiales optimizados que cumplan con sus exigentes requisitos de aplicación. Boyd aprovecha las estrechas relaciones con nuestros proveedores de materiales médicos para obtener el material más adecuado para satisfacer las necesidades funcionales y los objetivos de costos de su proyecto. Diseñamos procesos de fabricación compatibles con ISO1385 para fabricar y ensamblar su diseño para usted, transformando cubiertas médicas, cintas lidding, cintas espaciadoras, adhesivos y sustratos en laminados de diagnóstico microfluídico funcionales.
- adhesivos:
- acrílico
- Acrílico de silicona
- Sustratos:
- poliéster
- Poliolefina
- papel de aluminio
- Opciones de recubrimiento de sustrato:
- Hidrofílico - unilateral o de doble cara
- Hidrofóbico - unilateral o de doble cara
- Características y requisitos del material a tener en cuenta:
- Compatibilidad con células de mamíferos
- No hemolítico
- Bajos extraíbles
- Resistencia a la nubosidad
- Autofluorescencia
- Desgasificación
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!