CGM - Dispositivos y sensores portátiles médicos

¿Por qué Boyd?

Icono decorativo

Comodidad robusta del paciente

Soportar las condiciones del usuario y satisfacer las necesidades de desgaste

Icono decorativo

Calidad excepcional

Los flujos de procesos creativos y los accesorios de ensamblaje innovadores garantizan productos ligeros y precisos que cumplen con los exigentes requisitos de la FDA

Icono decorativo

Mejorar el diagnóstico

Los profesionales de la salud pueden hacer mejores diagnósticos y prescribir un tratamiento adecuado más rápido con datos de pacientes más frecuentes y dirigidos

Cintas adhesivas médicas y otras soluciones portátiles

(Ver transcripción)

Soluciones médicas portátiles | Adhesivo cutáneo de grado médico

(Ver transcripción)

Wearables médicos

Mejorar la recuperación del paciente

Los dispositivos médicos portátiles, los biosensores y los parches de monitoreo mejoran la recuperación del paciente con un mayor monitoreo de las actividades prescritas, los signos vitales y otros eventos de salud. Estos datos combinados con el nuevo software y la inteligencia artificial mejoran la precisión y la velocidad del diagnóstico, así como aumentan la eficiencia, la comodidad, la personalización y la gestión de costos de la atención médica. Los parches y biosensores portátiles comúnmente incluyen monitores de glucosa, bombas de insulina, parches de monitor cardíaco, parche de monitoreo de ECG o parches médicos como los que se usan para el monitoreo del sueño. La experiencia de Boyd en la fabricación de salas limpias, la experiencia en materiales y las asociaciones estratégicas con proveedores ayuda a respaldar el diseño y la fabricación de dispositivos portátiles médicos. La asociación con Boyd da como resultado dispositivos portátiles optimizados que cumplen con la FDA diseñados para la comodidad y seguridad del paciente, la eficiencia del proveedor de atención médica, la alta confiabilidad y la gestión de costos totales.
Ejemplos-de-wearables médicos

Selección de los materiales adecuados y uso de una fabricación innovadora

Los dispositivos médicos portátiles combinan biosensores confiables y conectividad digital en un formato fácil de usar, cómodo y seguro para el uso del paciente. Al seleccionar los materiales adecuados y utilizar procesos innovadores de fabricación y ensamblaje que exceden las regulaciones y requisitos médicos, estas soluciones asequibles y de alta tecnología llevan la atención médica al siguiente nivel. Cada componente requiere una cuidadosa selección de materiales para optimizar tanto el rendimiento como el costo.

Las capas de la cubierta deben equilibrar la transpirabilidad para la comodidad de la piel del paciente, así como la impermeabilización para proteger la electrónica. Las capas de amortiguación deben proteger las conexiones eléctricas sin añadir peso excesivo o rigidez. Las baterías, los PCB y los circuitos flexibles deben funcionar de manera confiable con una complejidad mínima. Los hidrogeles deben proporcionar una conductividad de señal confiable, soportar el tiempo de desgaste previsto y ser cómodos y seguros para el contacto con la piel.

Materiales de productos para dispositivos portátiles médicos:

  • Adhesivos de grado médico: adhesivos a base de acrílico, silicona o hidrocoloide
    • No citotóxico: normas de biocompatibilidad ISO 10993
    • Accesorio confiable de la piel y soporta el tiempo de desgaste
    • Piel amigable: poca o ninguna irritación o sensibilidad de la piel
    • Eliminación de la piel cómoda y no dañina
  • Biosensores
    • Electrodos a base de hidrogel
    • Sensores acústicos
    • Termistores o termopares
    • Sensores ópticos
    • Acelerómetros y giroscopios
    • Otros sensores corporales innovadores
  • electrónica
    • Placa de circuito integrado, ya sea rígida o flexible
    • Batería pequeña
    • Transmisor Wi-Fi o Bluetooth
    • Módulo electrónico externo y reutilizable
Dispositivos Médicos-Wearables-Sensores

Soluciones de dispositivos portátiles médicos:

  • Mejorar los datos para diagnósticos con un monitoreo de pacientes más frecuente y consistente
  • Mejor atención preventiva mediante la identificación de riesgos antes de que se vuelvan críticos
  • Mayor comodidad del paciente y reducción de la carga de trabajo para el personal de atención médica mediante el monitoreo fuera de los entornos clínicos
  • Permitir que los pacientes asuman un papel más proactivo en la salud personal
  • Ideal para aseguradoras con costo reducido por paciente

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!