automotor
Condiciones de carreteras difíciles
La industria automotriz impulsa constantemente el rendimiento, aumenta la eficiencia del combustible y ofrece una comodidad superior en la cabina y seguridad de los pasajeros con soluciones rentables. Los fabricantes de automóviles innovan e incorporan persistentemente nuevas tecnologías en los vehículos para mejorar el rendimiento, la ligera y la experiencia del usuario. Se basan en soluciones de alto rendimiento que mantienen a los conductores y pasajeros sellados de entornos hostiles, protegidos con aislamiento y sistemas de seguridad avanzados, y cómodos con sistemas eficaces de hvac e infoentretenimiento.
Boyd: Soluciones innovadoras ligeras y fiables
Boyd es un socio experto en diseño, pruebas y fabricación para soluciones de sellado, protección y aislamiento automotriz. Desarrollamos soluciones de alto rendimiento a costos bajos que satisfacen las rigurosas demandas de la industria automotriz. A través de nuestros experimentados equipos de diseño y fabricación, que trabajan en nuestras instalaciones certificadas ISO 9001 e IATF 16949, Boyd crea conjuntos complejos que integran múltiples funciones en componentes individuales que exceden las especificaciones automotrices, así como reducen el tiempo de montaje, la complejidad del montaje y los costos generales.
Soluciones de sellado automotriz
Para mantener los componentes sensibles y los pasajeros seguros y secos, los vehículos necesitan soluciones de sellado como juntas, extrusiones de caucho y sistemas adhesivos y de unión multicapa. Boyd es un socio ideal para productos y conjuntos de sellado exigentes y de alto rendimiento para la industria automotriz. Nuestro equipo de ingeniería se asocia con usted para traducir los requisitos y condiciones a materias primas especificadas para la automoción para el rendimiento deseado, mientras que la conversión de precisión de alto volumen y la integración de múltiples materiales de nuestra fabricación permiten una producción de calidad. Ya sea que sus requisitos requieran juntas avanzadas con geometrías complejas, extrusiones de elastómeros reforzados o de múltiples materiales, o soluciones integradas sobre moldeadas, Boyd puede ayudarlo, incluso en entornos de salas limpias con certificación Clase 100 a 100K.
Soluciones de protección automotriz
Los vehículos requieren múltiples niveles de protección para garantizar una larga vida útil. Los componentes a bordo necesitan protección contra condiciones duras de la carretera como lluvia, nieve, arena, sal, choque y vibración. Los conductores y pasajeros necesitan protección contra el calor del motor, NVH (ruido, vibración y dureza) y BSR (zumbido, chirrido y sonajero). Las películas de protección y los sistemas adhesivos mantienen las superficies nuevas seguras e inigualables durante el envío y las superficies de alta fricción y desgaste que duran más tiempo.
Boyd tiene décadas de experiencia fabricando una amplia gama de soluciones de protección para fabricantes y niveles de automóviles. Producimos soluciones protectoras como películas adhesiva estáticas para mantener las superficies libres de arañazos durante el proceso de envío y montaje, alfombras de suelo resistentes para mantener los interiores que duran más tiempo y las películas UHMW convertidas con precisión utilizadas para juntas protectoras anti-abrasión que reducen BSR en el interior del vehículo.
Electrificación de vehículos
Hay una revolución en la electrificación de vehículos. Más vehículos están integrando sistemas electrónicos avanzados, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Consulte nuestra página de eMobility para obtener más información sobre Boyd soluciones para vehículos híbridos, eléctricos y autónomos.
Capacidades de conversión de precisión automotriz
Con las capacidades de fabricación de alta velocidad y conversión de precisión de Boyd, proporcionamos soluciones de gestión térmica a presión en todo el vehículo. Desde escudos térmicos convertidos con precisión que se adhieren a un tanque de gas o sistema de escape, hasta adhesivos y cintas térmicamente conductores multicapa para electrónica automotriz e iluminación LED, el equipo de ingeniería de Boyd puede ayudarle a seleccionar el mejor material de gestión térmica para su aplicación automotriz, diseñar a medida una solución optimizada para sus necesidades de montaje y rendimiento con DFM (diseño para fabricación) en mente para mantener bajos los costos de producción.
Productos y recursos relacionados
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!