Boyd SmartCFD: Un software CFD más inteligente

A medida que las presiones del mercado exigen un mayor rendimiento del producto en factores de forma más pequeños, las densidades de potencia han aumentado exponencialmente. Esto ha dado lugar a soluciones térmicas más complejas hasta el punto de que el software de modelado actual ya no es capaz de predecir con precisión el rendimiento del producto.

Permite a los usuarios simular las características de flujo y el rendimiento térmico

Boyd, ha desarrollado Boyd SmartCFD para cerrar la brecha entre el rendimiento térmico teórico y el del mundo real. Boyd SmartCFD ha cifrado décadas de experiencia en fabricación, pruebas y datos de rendimiento en modelos de objetos inteligentes para mejorar el diseño y el análisis térmico. Con una mayor precisión para sistemas, ensamblajes y componentes complejos, Boyd SmartCFD permite reducir los ciclos de diseño, las pruebas de prototipos y los costos de los proyectos.

Boyd SmartCFD es un nuevo software de simulación que permite a los usuarios simular las características de flujo y el rendimiento térmico dentro de sistemas simples y complejos. Está optimizado para simulaciones detalladas de transferencia de calor y flujo de fluidos en sistemas electrónicos y ofrece un uso simplificado a través de herramientas de automatización, interfaz de diseño intuitiva y múltiples opciones de solucionador. Estas opciones de solucionador van desde un solucionador de sistemas eficiente y basado en correlación y un solucionador detallado de dinámica de fluidos computacional (CFD). Los usuarios como ingenieros y científicos pueden beneficiarse de Boyd SmartCFD, ya que ayuda a aumentar la calidad de un producto, reducir su tiempo de comercialización y reducir los costos de diseño.

Reemplazos de núcleo de intercambiador de calor del mercado de accesorios

Boyd SmartCFD es una herramienta de diseño de gestión térmica total que se puede utilizar para resolver aplicaciones a nivel de componente, de placa o de sistema. Proporciona a los ingenieros de diseño la capacidad de probar diseños conceptuales en condiciones de funcionamiento que pueden ser poco prácticas para duplicar con un modelo físico y obtener información en lugares que de otro modo podrían ser inaccesibles para la supervisión.

Boyd SmartCFD es ideal para modelar tubos de calor, sistemas de convección forzada y natural, placas y sistemas de frío líquido, disipadores de calor personalizados de intercambiadores de calor, enfriadores y generadores eléctricos térmicos (TEC o TEG), LED, trazas y fusibles eléctricos y barras colectoras.

Objetos-inteligentes-en-Boyd-SmartCFD

Objetos inteligentes en Boyd SmartCFD

Boyd SmartCFD es la única herramienta de software que modela con precisión componentes complejos de enfriamiento bifásico como tubos de calor y cámaras de vapor, cuantifica la capacidad de utilización y advierte sobre el secado.

Boyd SmartCFD se beneficia de décadas de datos empíricos recopilados por los principales ingenieros de diseño térmico de la industria. Utilizamos estos datos en algoritmos complejos para un rendimiento preciso y correlacionado de componentes para objetos como tubos de calor, módulos LED y TEC y TEG. Los usuarios de Boyd SmartCFD pueden estar seguros del rendimiento informado, ya que la funcionalidad del mundo real de estos componentes de ensamblaje avanzados está integrada dentro del software de simulación.

Acelerar el modelado térmico

Dado que Boyd SmartCFD está diseñado por ingenieros térmicos con décadas de experiencia en el campo, el software se optimiza para reducir a la complejidad los desafíos comunes de modelado durante el diseño de soluciones de gestión térmica. Boyd SmartCFD incluye geometrías preconfiguradas para construcciones comunes de disipadores de calor, herramientas mejoradas para caracterizar el flujo de líquido en soluciones de intercambiadores de calor y placas frías, y solucionadores para resolver múltiples flujos de fluidos para intercambiadores de calor.

Lea más sobre cómo Boyd SmartCFD acelera el modelado de diseño térmico para estas soluciones de enfriamiento comunes a continuación:

Acelerar-Modelado-Térmico
Solucionadores SmartCFD

Opciones de Boyd SmartCFD Solver

Boyd SmartCFD está equipado con múltiples solucionadores de simulación para abordar las demandas de las necesidades del ciclo de diseño térmico temprano a tardío. Boyd SmartCFD tiene 3 solucionadores, cada uno optimizado para diferentes aplicaciones.

Para el diseño conceptual temprano y las iteraciones rápidas, Boyd SmartCFD emplea un solucionador de sistemas único que agiliza los cálculos mediante la combinación de correlaciones y cálculos más avanzados. El Boyd SmartCFD System Solver utiliza correlaciones para la transferencia de calor y la fricción para lograr un aumento del rendimiento de 10-20X en comparación con los solucionadores CFD generales. Con una precisión de -0% + 10% en comparación con los resultados completos de CFD, los usuarios pueden ejecutar rápidamente una multitud de escenarios y topologías de "qué pasaría si" para reducir los diseños óptimos:

Boyd SmartCFD permite a los clientes utilizar el mismo modelo refinado con el System Solver con el Navier-Stokes Computational Fluid Dynamics (CFD) Solver completo. Las soluciones CFD completas utilizan un mezclador tetraédrico (Tet) o hexaédrico (Hex) y es la mejor opción de resolución cuando la precisión es de suma importancia. El solucionador de CFD completo es ideal para finalizar soluciones de gestión térmica, ya que su alta precisión para el rendimiento del mundo real no tiene parangón.

Los usuarios tienen la opción de combinar la velocidad del System Solver con la precisión del CFD Solver con el uso del Hybrid Solver de Boyd SmartCFD.

El Network Solver puede modelar grandes sistemas líquidos que consisten en una curva F-J de placa fría líquida basada en modelos de orden reducido (ROMs) en contexto con tuberías, conectores, colectores, bombas y otros dispositivos como válvulas. Al vincular en un monitor de control, la respuesta transitoria del sistema, en función de las condiciones de funcionamiento cambiantes, se puede modelar en tiempo real.

Parametrización global en Boyd SmartCFD

Boyd SmartCFD permite a los usuarios más avanzados automatizar y parametrizar la construcción del modelo y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden utilizar la parametrización global para construir componentes complejos como placas frías líquidas utilizando parámetros para las dimensiones clave y crear nuevos diseños instantáneamente simplemente cambiando algunos parámetros. Esto permite a los usuarios explorar varios diseños más rápido en las etapas iniciales de desarrollo del diseño del producto. Los ingenieros pueden proceder a la creación de prototipos con más confianza en su diseño mediante el uso de la función boyd SmartCFD Global Parameterization.

La ventana Parámetro global de proyecto admite la sintaxis de Python donde los usuarios pueden definir variables globales, definir funciones personalizadas, definir listas y diccionarios e importar módulos python avanzados para una funcionalidad adicional. Los usuarios de Boyd SmartCFD pueden actualizar variables globales en múltiples componentes del modelo, ajustar dinámicamente las relaciones entre geometrías o propiedades, y automatizar los cálculos y la construcción de modelos para proyectos comunes.

La ventana de parámetros del proyecto global en Boyd SmartCFD lleva las simulaciones térmicas al siguiente nivel y pone más poder de construcción de modelos en manos de ingenieros de diseño e investigadores.

Posicionamiento relativo

Sistemas de posicionamiento relativo en Boyd SmartCFD

Uno de los puntos fuertes de Boyd SmartCFD es la funcionalidad del Sistema de Coordenadas Relativas. Con el sistema de coordenadas relativas de Boyd SmartCFD, los componentes se pueden rotar arbitrariamente dentro del dominio de la solución. Este sistema avanzado e integrado permite definir la posición y el tamaño de los objetos en relación directa con las propiedades de otro componente. Esta potente herramienta optimiza la construcción del modelo y los ajustes entre iteraciones de diseño, lo que facilita y hace que el diseño térmico sea más fácil y eficiente.

Al agregar componentes a un modelo, se pueden colocar en relación con la superficie de otro componente. El sistema de coordenadas también es dinámico, de modo que el nuevo componente permanece "conectado" al componente primario y se actualiza automáticamente cuando cambia la posición o geometría del componente primario. El origen y la posición o los atributos dimensionales de cualquier componente se pueden definir como una relación, como un porcentaje de un componente primario. El sistema de coordenadas relativas permite a Boyd SmartCFD crear intuitivamente modelos precisos y dinámicos rápidamente, lo que permite iteraciones de diseño más rápidas.

El sistema de coordenadas relativas también simplifica el posicionamiento parametrizado y el tamaño de los componentes individuales en ensayos paramétricos o de optimización. Dado que cualquier dimensión geométrica o coordenada se puede definir como una función, las aplicaciones avanzadas pueden utilizar las herramientas de parametrización en Boyd SmartCFD para definir y ajustar de forma inteligente y automática las dimensiones y la posición de los componentes.

La interfaz de usuario de Boyd SmartCFD

Boyd SmartCFD utiliza una interfaz gráfica de usuario (GUI) típica de estilo ventana controlada con el mouse y el teclado.

Al abrir Boyd SmartCFD, la ventana principal con varios menús se abrirá de forma predeterminada. La GUI consta de varios componentes principales: la barra de menú principal, las barras de herramientas, el Administrador de proyectos, el Panel de propiedades, la ventana de mensajes y la vista de modelo 3D. La mayoría de las acciones en Boyd SmartCFD se completan utilizando el Administrador de proyectos, el Menú principal o las barras de herramientas.

The-Boyd-SmartCFD-User-Interface (Interfaz de usuario de The-Boyd-SmartCFD)

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!