Soluciones de software
Aproveche el medio siglo de experiencia en gestión térmica de Boyd en nuestro software de simulación térmica empíricamente equilibrado. Desde el diseño de disipadores de calor hasta la arquitectura de complejos sistemas de refrigeración líquida, las soluciones de software de Boyd utilizan nuestras pruebas y validación de diseño para encontrar valores de secado de dos fases y rendimiento de aplicaciones en el mundo real.

Soluciones de software térmico: diseño computacional de sistemas complejos
Boyd ha aprovechado décadas de experiencia térmica y datos empíricos para desarrollar aplicaciones de software especializadas para su uso en el modelado térmico.
Al ver la necesidad de la industria de un diseño computacional más preciso y fácil de usar de sistemas complejos, Boyd desarrolló herramientas para abordar estas demandas. A medida que los tubos de calor, las cámaras de vapor, los intercambiadores de calor y los sistemas de líquidos continúan siendo más esenciales para soluciones de enfriamiento efectivas, nuestras soluciones de software térmico permiten a los ingenieros aplicarlas con mayor precisión, eficiencia y confianza.

Boyd SmartCFD
Además de otras características avanzadas, los "objetos inteligentes" guían al usuario a medida que diseñan. Estos objetos tienen física incrustada que define sus características y notifica a los usuarios si el diseño no cumple con los requisitos de la aplicación. Con estos cálculos en su lugar, modele componentes complejos con éxito sin un conocimiento íntimo del funcionamiento interno de estas piezas. Esta característica única no solo ahorra tiempo, frustración y los gastos de costosos experimentos, sino que también educa al usuario a medida que refina su diseño.

Boyd Genie
Los disipadores de calor se pueden diseñar y simular en minutos en seis métodos de fabricación y pueden incluir la adición de caudales definidos, conductos, resistencia a la interfaz o tubos de calor. Utilizando los mismos solucionadores empíricos basados en datos de Boyd SmartCFD, los usuarios pueden probar tubos de calor en aplicaciones de disipadores de calor. Los usuarios pueden agregar hasta 10 fuentes de calor discretas en la base del disipador de calor, cada una con su propio tamaño, carga de calor y resistencia a la interfaz. Boyd Genie es una aplicación en línea gratuita que no requiere contratos ni tarifas de suscripción.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!