Sistema de enfriamiento de la batería EV
¿Por qué usar sistemas de enfriamiento de baterías EV?
Las transmisiones de vehículos eléctricos y los sistemas avanzados confían en el sistema de enfriamiento de la batería EV para mantener las temperaturas de funcionamiento seguras de la batería durante la carga rápida y la operación de por vida. Sin un sistema adecuado de gestión térmica de la batería EV, el rendimiento del vehículo es limitado y corre mayores riesgos de seguridad.

¿Qué hacen los sistemas de enfriamiento de baterías EV?
Mientras que las baterías de los vehículos eléctricos con mayor densidad de potencia permiten una mayor autonomía del vehículo por carga, el calor residual también aumenta. Los sistemas de refrigeración de baterías EV están diseñados específicamente para absorber este calor residual y enviarlo a un intercambiador de calor para su disipación. La refrigeración líquida de la batería EV le ayuda a:

Aumentar el alcance de la batería
Maximice la autonomía de su vehículo con baterías más densas mediante el uso de sistemas de refrigeración compactos.

Requisitos de seguridad
Mejore la seguridad general de su vehículo eléctrico.

Duración de la batería
Extienda la vida útil y la fiabilidad de la batería manteniendo la batería en su rango de temperatura más efectivo.

¿Qué es un sistema de enfriamiento de batería EV?
Los sistemas de enfriamiento de batería EV generalmente cuentan con un circuito de enfriamiento líquido diseñado específicamente para ser el método más eficiente de transferencia de calor en el factor de forma más pequeño y liviano posible. El peso adicional disminuye el alcance de la batería EV. Los sistemas de enfriamiento de baterías EV más pequeños permiten más espacio para otros sistemas o menos material y peso del vehículo.
Relacionado: ¿Qué es el aligeramiento y por qué es importante?
Las placas de enfriamiento de la batería del vehículo eléctrico montadas en los módulos de la batería traen líquido refrigerado cerca del módulo. El fluido de trabajo absorbe el calor conducido a la placa fría desde el módulo a medida que pasa a través. El calor se transporta en el líquido bombeado lejos de la batería para su disipación con un intercambiador de calor o radiador.
¿Necesita ayuda con su sistema de enfriamiento de baterías?
¿Por qué elegir Boyd para su sistema de enfriamiento de batería EV?
La experiencia de Boyd en el diseño y fabricación de componentes y sistemas refrigerados por líquido nos permite ofrecer una placa de refrigeración líquida optimizada para su sistema de refrigeración de baterías. Nuestras placas frías compactas de aluminio para baterías EV minimizan el volumen de administración térmica, lo que permite más espacio para baterías más densas y potentes. Los diseños de placas frías líquidas de alta eficiencia permiten un enfriamiento rápido para maximizar la carga rápida. Nuestra producción está orientada a fabricar rápidamente grandes volúmenes de placas frías líquidas de calidad, satisfaciendo las crecientes demandas de EV en las regiones que las necesita. La fabricación replicada de placas frías para baterías EV de alto volumen está disponible en América del Norte, Asia Pacífico y Europa.
¡Lea más sobre cómo Boyd ayudó a un fabricante de baterías EV a crear un nuevo sistema de enfriamiento de la batería que redujo el peso total de la batería en un 40%!

¿Todavía no está seguro de usar Boyd para sus soluciones de baterías EV?
Boyd no se limita a un solo tipo de construcción de placa fría líquida o solo a la gestión térmica de la batería EV. Nuestra amplia cartera de tecnologías de refrigeración bifásica, refrigeración por conducción con materiales de interfaz térmica y soluciones avanzadas de materiales de ingeniería para otros desafíos de la batería nos convierten en un socio ideal para proteger su batería EV. Nuestras soluciones de materiales ayudan a mitigar la fuga térmica, sellar los peligros ambientales y proteger contra impactos y vibraciones.
Dado que fabricamos nuestras soluciones internamente, Boyd puede integrar fácilmente múltiples funciones y características en una sola solución entregable. Este ensamblaje integrado lo ayuda a optimizar su cadena de valor, lista de proveedores y proceso de ensamblaje al reducir la cantidad de proveedores que administra y eliminar el procesamiento en su planta de fabricación. Con Boyd, ayudamos a reducir el costo total de propiedad de su sistema de enfriamiento de la batería EV. Obtenga más información en nuestra página de baterías:
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!