ROL 1100 CDU: El futuro de la refrigeración líquida
En el panorama actual basado en datos, los sistemas informáticos de alta demanda requieren una gestión térmica fiable para mantener el rendimiento y prolongar la longevidad. Los centros de datos de hiperescala y los entornos de fabricación avanzados dependen de una refrigeración eficiente para evitar el sobrecalentamiento, reducir el consumo de energía y garantizar la continuidad de las operaciones. Boyd se enfrenta a estos desafíos con soluciones innovadoras adaptadas a aplicaciones rigurosas. Nuestra unidad de distribución de refrigerante líquido a líquido (CDU) ROL 1100 en fila ofrece un rendimiento de enfriamiento y una eficiencia operativa excepcionales. Diseñado con precisión y fiabilidad, el ROL 1100 CDU destaca la dedicación de Boyd a la innovadora tecnología de gestión térmica .
¿Tiene una solicitud de servicio de distribución de refrigerante?
Diseñado para la fiabilidad: ROL 1100 CDU
El ROL 1100 CDU proporciona 1,1 megavatios de refrigeración a una temperatura de aproximación de 8 °C y 550 kilovatios a una temperatura de aproximación de 4 °C. Su diseño robusto ofrece un control preciso de la temperatura, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes. Compatible con temperaturas de suministro de agua de instalaciones de 2 °C a 45 °C, el ROL 1100 CDU cumple con los requisitos de las condiciones ASHRAE W4 con facilidad.
Diseño flexible, infinitas posibilidades
La CDU ROL 1100 mejora la usabilidad y la eficiencia con un diseño innovador y características prácticas:
Conexiones líquidas modulares:
Las conexiones líquidas montadas en la parte superior o inferior se convierten sin esfuerzo sin piezas adicionales, lo que simplifica la instalación y aumenta la flexibilidad.Componentes intercambiables en caliente:
Las bombas, los filtros y los componentes internos redundantes N+1 se intercambian rápidamente, lo que garantiza un tiempo de actividad ininterrumpido durante el mantenimiento.Servicio accesible:
Las puertas delanteras y traseras proporcionan acceso completo para el mantenimiento, lo que permite una ubicación compacta cerca de los racks de servidores para reducir el espacio ocupado por el sistema.Control inteligente, decisiones informadas
La ROL 1100 CDU cuenta con una interfaz de pantalla táctil LCD de 7 pulgadas con niveles de acceso protegidos por contraseña para un funcionamiento seguro e intuitivo. Muestra parámetros clave como temperaturas, presiones, caudales y alarmas, lo que permite el monitoreo en tiempo real. Para mejorar la gestión remota, la CDU admite múltiples protocolos de comunicación, incluidos Modbus RTU, Modbus TCP/IP y BACnet, lo que garantiza una integración perfecta con sistemas de gestión de instalaciones más amplios.

Diseño energéticamente eficiente, ecológico y duradero
La durabilidad y la seguridad son fundamentales en el diseño de la ROL 1100 CDU :
Construcción de acero inoxidable:
La tubería secundaria, las bombas, las carcasas de los filtros y los sensores de la CDU están hechos de acero inoxidable, lo que garantiza la compatibilidad con el agua y los refrigerantes PG25 y evita la degradación del material.
Tanques de expansión dobles y protección contra fugas:
Los tanques de expansión dobles, las rejillas de ventilación, los sistemas de reposición integrados y las protecciones de detección de fugas mejoran la integridad y confiabilidad del sistema.
Rendimiento energético:
Operando con una corriente de carga completa de menos de 10 amperios, la CDU ROL 1100 ofrece un enfriamiento confiable mientras cumple con los estándares globales de energía con certificaciones UL, CE y CSA.
ROL 1100 CDU de Boyd: impulsando el rendimiento, enfriando el futuro
La ROL 1100 CDU muestra la experiencia de Boyd en el diseño de soluciones innovadoras de gestión térmica que satisfacen las necesidades de los clientes. Centrado en el rendimiento, la durabilidad y la facilidad de uso, Boyd ofrece un valor inigualable para aplicaciones de refrigeración de misión crítica. Asóciese con Boyd para mejorar su estrategia de gestión térmica y garantizar la excelencia operativa. Póngase en contacto con Boyd para analizar los requisitos de su proyecto y descubrir la diferencia que marcan nuestras soluciones .