Hogar » Blog » Litografía UV e industria de semiconductores

Litografía UV e industria de semiconductores

La industria ferroviaria y las soluciones de Boyd

Última actualización 21 y 2024 de octubre | Publicado el Aug 16, 2023

Tendencia creciente: componentes semiconductores miniaturizados

A medida que las geometrías de los semiconductores continúan reduciéndose, los avances en microelectrónica están impulsando el desarrollo de dispositivos potentes, inteligentes y sofisticados. Esta tendencia de miniaturización en curso impulsa la innovación de semiconductores, permitiendo la reducción de patrones intrincados en obleas esenciales para producir dispositivos semiconductores avanzados.

Componentes de semiconductores miniaturizados de tendencia ascendente

Tecnologías avanzadas de fabricación de chips: empujando los límites de la ley de Moore

Los avances en las técnicas de fabricación, especialmente la litografía ultravioleta extrema (EUV) y ultravioleta profunda (DUV), están revolucionando el proceso de fabricación de semiconductores, permitiendo componentes semiconductores cada vez más miniaturizados y eficientes con mejoras significativas en la densidad del transistor, el rendimiento y la eficiencia energética.

La litografía ultravioleta extrema (EUV) es una técnica de fabricación de semiconductores de vanguardia que emplea longitudes de onda muy cortas de 13,5 nm, que es 14 veces más pequeña que la otra técnica de litografía avanzada, la litografía ultravioleta profunda (DUV) con longitudes de onda de 193 nm. Estas longitudes de onda cortas permiten la producción de circuitos de microchips y transistores en nodos extremadamente pequeños, como 7 nm y 5 nm, logrando niveles de precisión y resolución sin precedentes en la fabricación de semiconductores.

Las longitudes de onda cortas permiten más transistores en un tamaño de chip determinado
Al empujar los límites de las posibilidades en la miniaturización y el rendimiento, estas técnicas avanzadas han empujado los límites de la Ley de Moore. La Ley de Moore predijo en 1965 que el número de transistores en un circuito integrado (CI) se duplicará cada dos años hasta que la tecnología alcance sus límites de miniaturización y rendimiento.

Aumento de los desafíos térmicos: necesidad de soluciones de refrigeración innovadoras

La adopción de litografías ultravioletas extremas (EUV) y ultravioletas profundas (DUV) ha llevado a densidades de potencia más altas que crean más calor en los componentes electrónicos. La gestión térmica es una barrera para la innovación de semiconductores. Un rendimiento más potente y energéticamente eficiente requiere una innovación de refrigeración avanzada.

Conteo de transistores a lo largo del tiempo
Más transistores en un espacio más pequeño significa mayores concentraciones de calor

Los fabricantes de semiconductores exploran continuamente soluciones de refrigeración innovadoras, como refrigeración líquida, tubos de calor, disipadores de calor y materiales avanzados para disipar los crecientes niveles de calor de los componentes electrónicos densamente empaquetados. Se requiere innovación en refrigeración sostenible para liberar todo el potencial de la tecnología de semiconductores y permitir el desarrollo continuo de dispositivos electrónicos avanzados.

Soluciones térmicas innovadoras permiten el desarrollo de dispositivos electrónicos avanzados

Boyd y tecnologías de refrigeración innovadoras

Boyd tiene décadas de experiencia y conocimientos innovando y fabricando soluciones de refrigeración para semiconductores. Nuestro servicio al cliente con velocidad y capacidad de respuesta líderes en el mercado, combinadas con décadas de experiencia en diseño de semiconductores y herramientas de modelado robustas y patentadas, nos permiten iterar diseños rápidamente y acelerar la velocidad de comercialización.

La cartera de tecnología térmica superpuesta de Boyd permite que coexista la innovación en refrigeración líquida, bifásica y por aire. Aproveche nuestros sistemas de refrigeración líquida altamente eficientes, confiables y sostenibles para disminuir los tiempos de prueba, maximizar el rango de forzamiento de temperatura o disminuir la temperatura de funcionamiento del chip para un procesamiento más rápido y mejores tiempos de actividad. Para obtener más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de semiconductores o para analizar las necesidades de su proyecto, programe una consulta con nuestros expertos.

Artículos relacionados

Tipos de diagnóstico médico

Tipos de diagnóstico médico

En el revolucionario mundo de la atención médica, los ensayos de diagnóstico médico ayudan a los médicos a evaluar el estado de salud, detectar...

Soluciones ferroviarias de Boyd

Soluciones ferroviarias de Boyd

Conquistando los desafíos ferroviarios La industria ferroviaria exige soluciones avanzadas y confiables para garantizar la seguridad, la eficiencia y...

También te puede interesar

Tipos de diagnóstico médico

En el revolucionario mundo de la atención médica, los ensayos de diagnóstico médico ayudan a los médicos a evaluar el estado de salud, detectar...

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!