La tecnología térmica de Boyd impulsa la misión Moonquake
La misión Farside Seismic Suite (FSS) de la NASA desbloqueará nuevos conocimientos sobre la cara oculta de la Luna, con el apoyo de los avanzados sistemas de gestión térmica de Boyd. Launching in 2026, the mission will deploy two of the most sensitive seismometers to study moonquakes and meteor impacts, recording seismic activity from a largely unexplored region. Al llegar a la cuenca de Schrödinger a través de la iniciativa de Servicios de Carga Útil Lunar Comercial (CLPS) de la NASA, FSS se basará en la tecnología Loop Heat Pipe de Boyd para un control térmico preciso, lo que la convierte en la primera misión en capturar datos sísmicos de la cara oculta de la Luna desde Apolo.

El LHP de Boyd: fundamental para la exploración lunar del FSS
La tecnología de tubo de calor de bucle (LHP) de alto rendimiento de Boyd garantiza que el conjunto sísmico Farside (FSS) funcione de manera confiable en las condiciones extremas de la Luna. Diseñado con acero inoxidable y propileno, el LHP gestiona hasta 60 vatios de carga térmica a -40 °C, manteniendo las temperaturas óptimas para los instrumentos sensibles del FSS a lo largo de los duros ciclos lunares día-noche. El FSS, equipado con sistemas alimentados por energía solar, recopilará datos sísmicos críticos durante una misión de 4 meses y medio, utilizando el sismómetro de banda muy ancha (VBB) y el sensor de período corto (SP) para estudiar los terremotos lunares y los impactos de meteoritos. Nuestra solución térmica es crucial para preservar la integridad de esta misión innovadora.

Mejora de las misiones espaciales con soluciones térmicas
Boyd destaca su continua innovación en la gestión térmica para la exploración espacial a través de su participación en esta misión innovadora. Con más de 50 años de experiencia, diseñamos tubos de calor especializados para aplicaciones complejas y de alto riesgo como FSS. Nuestra cartera avanzada de soluciones de gestión térmica y capacidades de fabricación nos permiten ofrecer tubos de calor altamente optimizados y fiables a escala. Ya sea mejorando los sistemas refrigerados por aire o integrando tubos de calor en soluciones de refrigeración integrales, garantizamos un mayor rendimiento y eficiencia incluso en los entornos más desafiantes.
Mejore sus sistemas térmicos con Boyd
La tecnología de tubos de calor de bucle de Boyd en la suite sísmica Farside de la NASA muestra nuestra larga experiencia en el diseño de tubos de calor. Desde el espacio hasta la Tierra, nuestras soluciones de tubos de calor superan los límites de la innovación térmica, ofreciendo el máximo rendimiento incluso en las condiciones más duras. Confíe en Boyd para mejorar la fiabilidad y la eficiencia de sus sistemas térmicos. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras tecnologías de tubos de calor o para analizar las necesidades de su proyecto.