Fabricación de metales
Boyd complementa la formación de polímeros y la conversión de precisión con capacidades de fabricación de metal para desarrollar soluciones integrales de sellado, térmicas y de protección.

Mayor rendimiento térmico
Permita estructuras de superficie altamente mejoradas para mejorar la transferencia térmica.

Acelere los ciclos de diseño y el tiempo de comercialización
Aproveche nuestros conocimientos y experiencia para crear prototipos y perfeccionar diseños más rápido, ayudándole a vencer a la competencia en el mercado.

Excelente estabilidad mecánica
Aumente la resistencia general del producto con opciones de juntas internas, incluso en estructuras complejas.

Soluciones rentables
Tecnologías económicas con prototipos más rápidos, mayor volumen de producción y plazos de entrega más cortos.
Diseño de solución metálica personalizada con Boyd
Boyd utiliza la experiencia en ciencia de metales y materiales para diseñar y fabricar sistemas de enfriamiento avanzados, como placas frías líquidas, CDU y enfriadores, intercambiadores de calor, disipadores de calor refrigerados por aire extremo, recintos térmicos y chasis térmicos. Nuestro enfoque para el diseño personalizado basado en metal comienza con trabajar para comprender las necesidades de rendimiento, los desafíos, las limitaciones dimensionales y otros requisitos de nuestros clientes y alinear estas necesidades con soluciones fabricables y escalables.
¿Tiene alguna pregunta?

Dedicados a la fabricación de metal de calidad
Al igual que con todos nuestros productos, Boyd se dedica a garantizar la calidad de nuestras soluciones metálicas. Los procesos de fabricación de metales se controlan con nuestros diligentes sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental. Las soluciones metálicas se someten a rigurosas pruebas de rendimiento y validación para confirmar que nuestras soluciones cumplen o superan sus requisitos. Los técnicos de calidad de GD&T calificados externamente aprovechan nuestros laboratorios de calidad totalmente equipados y herramientas especializadas para validar la calidad.
Satisfaga los requisitos de la aplicación con la tecnología de fabricación de metal adecuada
La amplia gama de tecnologías de fabricación de metales de Boyd nos permite crear prototipos y fabricar ensamblajes metálicos complejos y multifuncionales para satisfacer sus exigentes requisitos de aplicación. Contamos con un equipo global de más de 300 ingenieros que trabajan en estrecha colaboración con los clientes para diseñar soluciones optimizadas y optimizar los métodos de producción.

Mecanizado CNC
El mecanizado CNC de alta velocidad de Boyd nos permite fabricar geometrías detalladas y personalizadas para cumplir con los exigentes requisitos de su aplicación, incluidos el fresado, el corte aéreo, el biselado y otras características intrincadas. El mecanizado por control numérico computarizado (CNC) transforma las materias primas en productos terminados. La capacidad mundial y las máquinas de Boyd ayudan a convertir sus diseños en componentes de forma rápida y rentable.Fabricación aditiva / Impresión 3D
La fabricación aditiva está ganando popularidad a medida que las impresoras 3D avanzan para adaptarse a una gama más amplia de materiales. Boyd está a la vanguardia de la impresión 3D y la fabricación aditiva para diseñar, crear prototipos rápidos y producir soluciones complejas basadas en metal, como tubos de calor, cámaras de vapor, placas frías líquidas, intercambiadores de calor y disipadores de calor en geometrías únicas que son difíciles de producir con métodos de fabricación tradicionales. Imprimimos principalmente con AlSi10Mg y un polvo de 6061-RAM2 que imita las características mecánicas del aluminio 6061-T6, la popular alternativa forjada.
Soldadura fuerte y soldadura fuerte
La soldadura fuerte y la soldadura fuerte son procesos de fabricación que unen componentes calentando una soldadura fuerte o aleación de soldadura entre los componentes del ensamblaje. Este proceso es ideal para productos donde se requieren juntas de alta calidad, ensamblajes ligeros y altas prestaciones térmicas y mecánicas. Boyd emplea capacidades internas de soldadura fuerte y soldadura, como la soldadura fuerte al vacío, la soldadura fuerte por inmersión en baño de sal, la soldadura fuerte en atmósfera controlada y los hornos de soldadura para integrar componentes en ensamblajes multifuncionales y complejos o soluciones fabricadas completas. Nuestros hornos de soldadura fuerte están certificados para soldar según AWS C3.7 Clase A, B y C. Nos especializamos en intercambiadores de calor soldados, placas frías líquidas, disipadores de calor, chasis y gabinetes.
Ficción Soldadura por agitación
La soldadura por fricción y agitación (FSW) es un proceso de unión de estado sólido que utiliza una herramienta personalizada que consiste en una sonda, un pasador y un hombro, sumergidos en dos materiales sólidos en una línea de unión. La fuerza descendente y rotacional de un husillo genera calor por fricción. A medida que la herramienta atraviesa la superficie, la sonda agita el material, formando una junta de fase sólida. Las placas frías líquidas a menudo se sueldan por fricción en una máquina CNC vertical de alta velocidad. Con prototipos más rápidos, mayor volumen de producción y plazos de entrega más cortos, la soldadura por fricción y agitación es el proceso preferido para fabricar placas frías para clientes que buscan soluciones rentables.

Fundición a presión de aluminio
La fundición a presión es un proceso versátil para producir piezas metálicas forzando el metal fundido bajo presión en moldes o matrices de acero con un alto grado de precisión y repetibilidad. La década de experiencia de Boyd en fundición a presión de aluminio de alta presión nos permite producir fundiciones a presión de aluminio con tolerancias ajustadas, reduciendo la cantidad de acabado necesario para que los clientes logren el aspecto y el rendimiento deseados.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!